Bilgi Arama
Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

144255
BPM-U-3S-1000/12-W

Eaton xEnergy Basic alçak gerilim sistemleri, alçak gerilim panolar, 3 komponentli sıva altı kapı montaj çerçevesi (kapı dâhil), çift dilli kilit, IP54 koruma dereceli, 1260 mm yüksekliğinde ve 1000 mm genişliğinde

Genel Teknik Özellikler

Ürün Adı
Eaton xEnergy Basic kapı
Katalog Numarası
144255
EAN
4015081407651
Ürün Uzunluğu/Derinliği
75 mm
Ürün Yüksekliği
1260 mm
Ürün Genişliği
1034 mm
Ürün Ağırlığı
8.17 kg
Uyumlar
RoHS conform
Model Kodu
BPM-U-3S-1000/12-W

Ek Bilgiler

Fonksiyonlar
İlave ekipman
Diğer Özellikler
Kapı dâhil

Teslimat Programı

Uygulama
Neme karşı dayanıklı (kurulum sahası)
Renk
Beyaz
Trafik beyazı (RAL 9016)
Model
Durdurma kapısı
Tip
İlave ekipman

Technical data - mechanical

Kapak/kapı tipi
Çift dilli kilit
Muhafaza malzemesi
Alüminyum
Malzeme
Alüminyum
Montaj Yöntemi
Gömme montaj
Şu genişlik için uygun:
1000 mm
Yüzey kaplaması
Toz boya kaplaması
Toz boya kaplaması ile
Koruma sınıfı
IP54
NEMA Diğer

Ürün teknik özelliklerini aktar