Bilgi Arama
Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

144702

Eaton xEnergy Basic Alçak gerilim sistemleri, Alçak gerilim dağıtım panosu. Sıva üstü montajlı servis dağıtım panoları için üst veya alt panel, kör, GxD = 1000 x 249 mm

Genel Teknik Özellikler

Ürün Adı
Eaton xEnergy Basic üst/zemin kaplama elemanı
Katalog Numarası
144702
EAN
4015081412020
Ürün Uzunluğu/Derinliği
250 mm
Ürün Yüksekliği
55 mm
Ürün Genişliği
1000 mm
Ürün Ağırlığı
3.5 kg
Uyumlar
RoHS conform
Model Kodu
BP-TBP1-1000-BL

Ek Bilgiler

RAL-numarası
7035
Şunun için uygun:
Tavan kaplama
Taban kaplama

Teslimat Programı

Renk
Gri
Açık gri (RAL 7035)
Tip
Ek ekipman

Technical data - mechanical

Kablo girişi tipi
Kapalı
Muhafaza malzemesi
Çelik sac
Malzeme
Çelik
Montaj Yöntemi
Sıva üstü montaj
Şu mahfaza yapısı uzunluğu/derinliği için uygun:
249 mm
Şu mahfaza yapısı genişliği için uygun:
1000 mm
Şu uzunluk/derinlik için uygun:
249 mm
Şu genişlik için uygun:
1000 mm
Yüzey kaplaması
Toz boya kaplaması ile
Toz boya kaplaması
Koruma sınıfı
IP30

Ürün teknik özelliklerini aktar