Bilgi Arama
Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

144708
BP-TBP1-1200-CE

Eaton xEnergy Basic Alçak gerilim sistemleri, Alçak gerilim dağıtım panosu. Kablo girişi için açıklığı olan sıva üstü montajlı servis dağıtım panoları için üst veya alt panel, GxD = 1200 x 249 mm

Genel Teknik Özellikler

Ürün Adı
Eaton xEnergy Basic üst/zemin kaplama elemanı
Katalog Numarası
144708
EAN
4015081412082
Ürün Uzunluğu/Derinliği
250 mm
Ürün Yüksekliği
55 mm
Ürün Genişliği
1200 mm
Ürün Ağırlığı
2.8 kg
Uyumlar
RoHS conform
Model Kodu
BP-TBP1-1200-CE

Ek Bilgiler

Takılı:
Kablo girişi
RAL-numarası
7035
Diğer Özellikler
Kablo girişi açıklığı bulunur
Şunun için uygun:
Tavan kaplama
Taban kaplama

Teslimat Programı

Renk
Açık gri (RAL 7035)
Gri
Tip
Ek ekipman

Technical data - mechanical

Kablo girişi tipi
Açık
Muhafaza malzemesi
Çelik sac
Malzeme
Çelik
Montaj Yöntemi
Sıva üstü montaj
Şu mahfaza yapısı uzunluğu/derinliği için uygun:
249 mm
Şu mahfaza yapısı genişliği için uygun:
1200 mm
Şu uzunluk/derinlik için uygun:
249 mm
Şu genişlik için uygun:
1200 mm
Yüzey kaplaması
Toz boya kaplaması
Toz boya kaplaması ile
Koruma sınıfı
IP30

Ürün teknik özelliklerini aktar