Bilgi Arama
Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

144716
BP-TBP1-800-CE-W

Eaton xEnergy Basic Alçak gerilim sistemleri, Alçak gerilim dağıtım panosu. Kablo girişi için açıklığı olan yüzeye monte servis dağıtım panoları için üst veya alt panel, GxD = 800 x 249 mm, beyaz

Genel Teknik Özellikler

Ürün Adı
Eaton xEnergy Basic üst/zemin kaplama elemanı
Katalog Numarası
144716
EAN
4015081412167
Ürün Uzunluğu/Derinliği
250 mm
Ürün Yüksekliği
55 mm
Ürün Genişliği
800 mm
Ürün Ağırlığı
1.7 kg
Uyumlar
RoHS conform
Model Kodu
BP-TBP1-800-CE-W

Ek Bilgiler

Takılı:
Kablo girişi
RAL-numarası
9016
Diğer Özellikler
Kablo girişi açıklığı bulunur
Şunun için uygun:
Taban kaplama
Tavan kaplama

Teslimat Programı

Renk
Trafik beyazı (RAL 9016)
Beyaz
Tip
İlave ekipman

Technical data - mechanical

Kablo girişi tipi
Açık
Muhafaza malzemesi
Çelik sac
Malzeme
Çelik
Montaj Yöntemi
Sıva üstü montaj
Şu mahfaza yapısı uzunluğu/derinliği için uygun:
249 mm
Şu mahfaza yapısı genişliği için uygun:
800 mm
Şu uzunluk/derinlik için uygun:
249 mm
Şu genişlik için uygun:
800 mm
Yüzey kaplaması
Toz boya kaplaması ile
Toz boya kaplaması
Koruma sınıfı
IP30

Ürün teknik özelliklerini aktar