Bilgi Arama
Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

144885
BPZ-FP-1200/400-BL

Eaton xEnergy Basic Alçak gerilim sistemleri, Alçak gerilim dağıtım panosu. YxG=400x1200mm için ön plaka, kör

Genel Teknik Özellikler

Ürün Adı
Eaton xEnergy Basic ön plaka
Katalog Numarası
144885
EAN
4015081413843
Ürün Uzunluğu/Derinliği
25 mm
Ürün Yüksekliği
400 mm
Ürün Genişliği
1120 mm
Ürün Ağırlığı
5.25 kg
Uyumlar
RoHS conform
Model Kodu
BPZ-FP-1200/400-BL

Ek Bilgiler

Fonksiyonlar
Ek ekipman

Teslimat Programı

Renk
Açık gri (RAL 7035)
Tip
İlave ekipman

Technical data - mechanical

Kablo girişi tipi
Perde
Muhafaza malzemesi
Çelik sac
Malzeme
Çelik sac
Çelik
Montaj Yöntemi
Gömme montaj
Sıva üstü montaj
Dikili tip dağıtım panosu
Montaj konumu
Yatay
Yükseklik birimi sayısı
0
Şu mahfaza yapısı genişliği için uygun:
1200 mm
Şu genişlik için uygun:
1200 mm
Yüzey kaplaması
Toz boya kaplaması ile
Toz boya kaplaması

Ürün teknik özelliklerini aktar