Bilgi Arama
Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

144907
NZM1-XHB-DAR-V6

Eaton Moeller serisi NZM - Kompakt şalter Ana şalter montaj kiti, kol kırmızı, +ek kırmızı kol, şaft 600 mm

Genel Teknik Özellikler

Ürün Adı
Eaton Moeller series NZM işletim unsuru
Katalog Numarası
144907
EAN
4015081414178
Ürün Uzunluğu/Derinliği
380 mm
Ürün Yüksekliği
100 mm
Ürün Genişliği
140 mm
Ürün Ağırlığı
0.795 kg
Uyumlar
UL/CSA
IEC
RoHS conform
Model Kodu
NZM1-XHB-DAR-V6

Teslimat Programı

Özellikler
Kilitlenebilir
Anahtarın acil kapatma cihazı olarak kullanılması için pano kapağına monte edilen kırmızı döner kurma kolu ile.
Takılı:
Siyah ve sarı yıldırım sembolü
Döner tahrikli pano kapağına monte edilen döner kurma kolu
NFPA79 ve UL508A Bölüm 2 gereğince "Kasıtlı İşlem" çalıştırmalı şalter üzerinde eklenebilir döner kurma kolu
600 mm montaj derinliği için uzatma mili NZM… -XV6
Harici uyarı plakası/Almanca/İngilizce işaretleme plakası
Asma kilit
Kasa
NZM1
Diğer Özellikler
  • Harici uyarı plakası/üzerine isim etiketi klipslenebilir.
  • Gelen tarafında geliştirilmiş bara etiketi muhafazası için, Lütfen parmakla temasa karşı IP2X korumasını sipariş edin.
  • Ana şalter olarak kullanıma uygun kit
Şunun için uygun:
Yük ayırıcı
Otomatik devre kesici
Acil durdurma
Tip
Ana şalter montaj kiti
Şununla birlikte kullanılır
N(S)1(-4)
NZM1(-4)
PN1(-4)

Tasarımın IEC/EN 61439 Standardına Uygun Olarak Doğrulanması

10.10 Sıcaklık artışı
Sıcaklık artışını hesaplamak pano imalatçısının sorumluluğudur. Eaton, cihazların ısı yayılım verilerini paylaşacaktır.
10.11 Kısa devre dayanımı
Pano imalatçısının sorumluluğudur. Şalt cihazlarının özelliklerine uyulmalıdır.
10.12 Elektromanyetik uyumluluk
Pano imalatçısının sorumluluğudur. Şalt cihazlarının özelliklerine uyulmalıdır.
10.13 Mekanik fonksiyon
Cihaz gereksinimleri karşılıyor, talimat kitapçığında (IL) verilen bilgilere uyulması şartıyla.
10.2.2 Korozyon direnci
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.3.1 Mahfazaların ısıl stabilitesinin doğrulanması
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.3.2 Yalıtım malzemelerinin normal ısıya direncinin doğrulanması
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.3.3 Dah. elek. etk. göre yal. malz. anor. ısı/yangına karşı direnci
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.4 Mor ötesi (UV) radyasyonuna karşı direnç
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.5 Kaldırma
Şalt cihazının tamamı değerlendirileceğinden geçerli değil.
10.2.6 Mekanik darbe
Şalt cihazının tamamı değerlendirileceğinden geçerli değil.
10.2.7 Yazılar
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.3 Tertibatların koruma sınıfı
Şalt cihazının tamamı değerlendirileceğinden geçerli değil.
10.4 Açıklıklar ve kaçak mesafeleri
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.5 Elektrik çarpmasına karşı koruma
Şalt cihazının tamamı değerlendirileceğinden geçerli değil.
10.6 Anahtarlama cihazlarının ve bileşenlerinin dahil edilmesi
Şalt cihazının tamamı değerlendirileceğinden geçerli değil.
10.7 Dahili elektrik devreleri ve bağlantıları
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
10.8 Harici iletkenler için bağlantılar
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
10.9.2 Güç frekansı elektriksel dayanım
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
10.9.3 Darbe dayanım gerilimi
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
10.9.4 Yalıtım malzemesinden yapılan mahfazaların test edilmesi
Pano imalatçısının sorumluluğudur.

Technical data - mechanical

Renk
Kırmızı
Kapak/kapı tipi
Kapı kilit düzeneğinin KAPALI konumda olduğu maksimum 3 asma kilit
Kapı kilit düzeneği etkinleştirildikten sonra, AÇIK ya da AÇTIRMA konumundayken açılmamalıdır. Yalnızca KAPALI konumda açılmalıdır.
Kilitli KAPALI konumda kapı kilit düzeneği iptal edilmez.
Kapı kilit düzeneği, tornavida kullanılarak dışarıdan iptal edilebilecek şekilde değiştirilebilir
Degree of protection / NEMA enclosure type
IP66
4X 12
Kilitleme olanağı
3 adede kadar asma kilit kullanılarak şalterin üzerindeki 0 konumunda kilitlenebilir
Diğer Özellikler
  • Harici uyarı plakası/üzerine isim etiketi klipslenebilir.
  • Gelen tarafında geliştirilmiş bara etiketi muhafazası için, Lütfen parmakla temasa karşı IP2X korumasını sipariş edin.
  • Ana şalter olarak kullanıma uygun kit

Ürün teknik özelliklerini aktar

Not: .zip indirmesinde dosya(lar) eksikse dosya türü toplu indirme tarafından desteklenmiyor demektir.