Bilgi Arama
Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

149156
BP-O-800/4-PSN

Eaton xEnergy Basic Alçak gerilim sistemleri, Alçak gerilim dağıtım panosu. Sıva üstü montajlı servis dağıtım panosu, üç noktalı kilitlemeli, montajlı yan panel, G=800 mm, Y=460 mm

Genel Teknik Özellikler

Ürün Adı
Eaton xEnergy Basic, küçük dağıtım panosu
Katalog Numarası
149156
EAN
4015081455027
Ürün Uzunluğu/Derinliği
262 mm
Ürün Yüksekliği
460 mm
Ürün Genişliği
800 mm
Ürün Ağırlığı
18 kg
Uyumlar
RoHS conform
Model Kodu
BP-O-800/4-PSN

Ek Bilgiler

Özellikler
Elektromanyetik uyumluluk
Fonksiyonlar
Ünite genişletilebilir
Temel cihaz
Mühürlenebilir.
RAL-numarası
7035

Teslimat Programı

Uygulama
İç mekan (kurulum sahası) montaj yan duvarı
Renk
Gri
Açık gri (RAL 7035)
Tip
Temel cihaz

Tasarımın IEC/EN 61439 Standardına Uygun Olarak Doğrulanması

10.10 Sıcaklık artışı
Pano imalatçısı, sıcaklık artışını hesaplamaktan sorumludur. Eaton, cihazların ısı yayılım verilerini paylaşacaktır.
10.11 Kısa devre dayanımı
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
10.12 Elektromanyetik uyumluluk
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
10.13 Mekanik fonksiyon
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.2 Korozyon direnci
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.3.1 Mahfazaların ısıl stabilitesinin doğrulanması
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.3.2 Yalıtım malzemelerinin normal ısıya direncinin doğrulanması
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.3.3 Dah. elek. etk. göre yal. malz. anor. ısı/yangına karşı direnci
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.4 Mor ötesi (UV) radyasyonuna karşı direnç
Kapalı alanlardaki kurulumlar için geçerli değildir.
10.2.5 Kaldırma
Kaldırma destek aparatı olmayan mahfazalar için geçerli değildir.
10.2.6 Mekanik darbe
IK08
10.2.7 Yazılar
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.3 Tertibatların koruma sınıfı
IP30
10.4 Açıklıklar ve kaçak mesafeleri
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
10.5 Elektrik çarpmasına karşı koruma
< 0,1 Ω; ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.6 Anahtarlama cihazlarının ve bileşenlerinin dahil edilmesi
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
10.7 Dahili elektrik devreleri ve bağlantıları
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
10.8 Harici iletkenler için bağlantılar
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
10.9.2 Güç frekansı elektriksel dayanım
Ui = 440 V AC
10.9.3 Darbe dayanım gerilimi
4 kV
10.9.4 Yalıtım malzemesinden yapılan mahfazaların test edilmesi
Metal mahfazalar için geçerli değildir.

Technical data - mechanical

Dahili yükseklik
475 mm
Dahili genişlik
815 mm
Kapanış tipi
Diğer
Kapak/kapı modeli
Kapalı
Kapak/kapı tipi
Kapı
Üç noktalı çevirmeli kilit
Tekli
Mahfaza malzemesi
Çelik
İç derinlik
257.5 mm
Malzeme
Çelik sac
Montaj Yöntemi
Sıva üstü montaj
Sıva üstü montajlı (alçı)
Sıra sayısı
2
Yüzey kaplaması
Toz boya kaplaması ile
Modüler Aralık Sayısı Genişliği
35
Dahili Derinlik
280 mm
Koruma sınıfı
IP30

Sıcaklık Artışının IEC 60890 Standardına Uygun Olarak Doğrulanması

Isı yay. ortam 35°C delta T: 20°C duvar sabitl. orta mahf. üst (IEC 60890)
62 W
Isı yay. ortam 35°C delta T: 35°C duvar sabitl. orta mahf. üst (IEC 60890)
124 W
Isı yay. ortam 35°C delta T:20°C duvara monte ayrı mahf. üst (IEC 60890)
68 W
Isı yay. ortam 35°C delta T:20°C duvara monte başl. mahf. üst (IEC 60890)
65 W
Isı yay. ortam 35°C delta T:35°C duvara monte ayrı mahf. üst (IEC 60890)
136 W
Isı yay. ortam 35°C delta T:35°C duvara monte başl. mahf. üst (IEC 60890)
130 W

Ürün teknik özelliklerini aktar

Not: .zip indirmesinde dosya(lar) eksikse dosya türü toplu indirme tarafından desteklenmiyor demektir.