Eaton xEnergy Basic Alçak gerilim sistemleri, Alçak gerilim dağıtım panosu. Sıva üstü montajlı servis dağıtım panosu, üç noktalı kilitlemeli, montajlı yan panel, G=800 mm, Y=1060 mm
| Ürün Adı |
Eaton xEnergy Basic, küçük dağıtım panosu
|
| Katalog Numarası |
149158
|
| EAN |
4015081455041
|
| Ürün Uzunluğu/Derinliği |
262 mm
|
| Ürün Yüksekliği |
1060 mm
|
| Ürün Genişliği |
800 mm
|
| Ürün Ağırlığı |
30.5 kg
|
| Uyumlar |
RoHS conform
|
| Model Kodu |
BP-O-800/10-PSN
|
| Özellikler |
Elektromanyetik uyumluluk
|
| Fonksiyonlar |
Ünite genişletilebilir
Temel cihaz Mühürlenebilir. |
| RAL-numarası |
7035
|
| Uygulama |
İç mekan (kurulum sahası) montaj yan duvarı
|
| Renk |
Gri
Açık gri (RAL 7035) |
| Tip |
Temel cihaz
|
| 10.10 Sıcaklık artışı |
Pano imalatçısı, sıcaklık artışını hesaplamaktan sorumludur. Eaton, cihazların ısı yayılım verilerini paylaşacaktır.
|
| 10.11 Kısa devre dayanımı |
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
|
| 10.12 Elektromanyetik uyumluluk |
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
|
| 10.13 Mekanik fonksiyon |
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
|
| 10.2.2 Korozyon direnci |
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
|
| 10.2.3.1 Mahfazaların ısıl stabilitesinin doğrulanması |
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
|
| 10.2.3.2 Yalıtım malzemelerinin normal ısıya direncinin doğrulanması |
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
|
| 10.2.3.3 Dah. elek. etk. göre yal. malz. anor. ısı/yangına karşı direnci |
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
|
| 10.2.4 Mor ötesi (UV) radyasyonuna karşı direnç |
Kapalı alanlardaki kurulumlar için geçerli değildir.
|
| 10.2.5 Kaldırma |
Kaldırma destek aparatı olmayan mahfazalar için geçerli değildir.
|
| 10.2.6 Mekanik darbe |
IK08
|
| 10.2.7 Yazılar |
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
|
| 10.3 Tertibatların koruma sınıfı |
IP30
|
| 10.4 Açıklıklar ve kaçak mesafeleri |
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
|
| 10.5 Elektrik çarpmasına karşı koruma |
< 0,1 Ω; ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
|
| 10.6 Anahtarlama cihazlarının ve bileşenlerinin dahil edilmesi |
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
|
| 10.7 Dahili elektrik devreleri ve bağlantıları |
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
|
| 10.8 Harici iletkenler için bağlantılar |
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
|
| 10.9.2 Güç frekansı elektriksel dayanım |
Ui = 440 V AC
|
| 10.9.3 Darbe dayanım gerilimi |
4 kV
|
| 10.9.4 Yalıtım malzemesinden yapılan mahfazaların test edilmesi |
Metal mahfazalar için geçerli değildir.
|
| Dahili yükseklik |
1075 mm
|
| Dahili genişlik |
815 mm
|
| Kapanış tipi |
Diğer
|
| Kapak/kapı modeli |
Kapalı
|
| Kapak/kapı tipi |
Üç noktalı çevirmeli kilit
Kapı Tekli |
| Mahfaza malzemesi |
Çelik
|
| İç derinlik |
257.5 mm
|
| Malzeme |
Çelik sac
|
| Montaj Yöntemi |
Sıva üstü montaj
Sıva üstü montajlı (alçı) |
| Sıra sayısı |
6
|
| Yüzey kaplaması |
Toz boya kaplaması ile
|
| Modüler Aralık Sayısı Genişliği |
35
|
| Dahili Derinlik |
280 mm
|
| Koruma sınıfı |
IP30
|
| Isı yay. ortam 35°C delta T: 20°C duvar sabitl. orta mahf. üst (IEC 60890) |
86 W
|
| Isı yay. ortam 35°C delta T: 35°C duvar sabitl. orta mahf. üst (IEC 60890) |
173 W
|
| Isı yay. ortam 35°C delta T:20°C duvara monte ayrı mahf. üst (IEC 60890) |
95 W
|
| Isı yay. ortam 35°C delta T:20°C duvara monte başl. mahf. üst (IEC 60890) |
90 W
|
| Isı yay. ortam 35°C delta T:35°C duvara monte ayrı mahf. üst (IEC 60890) |
191 W
|
| Isı yay. ortam 35°C delta T:35°C duvara monte başl. mahf. üst (IEC 60890) |
181 W
|