Bilgi Arama
Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

149163
BP-O-1000/15-PSN

Eaton xEnergy Basic Alçak gerilim sistemleri, Alçak gerilim dağıtım panosu. Sıva üstü montajlı servis dağıtım panosu, üç noktalı kilitlemeli, montajlı yan panel, G=1000 mm, Y=1560 mm

Genel Teknik Özellikler

Ürün Adı
Eaton xEnergy Basic, küçük dağıtım panosu
Katalog Numarası
149163
EAN
4015081455096
Ürün Uzunluğu/Derinliği
262 mm
Ürün Yüksekliği
1560 mm
Ürün Genişliği
1000 mm
Ürün Ağırlığı
48.2 kg
Uyumlar
RoHS conform
Model Kodu
BP-O-1000/15-PSN

Additional information

Özellikler
Elektromanyetik uyumluluk sürümü
Fonksiyonlar
Temel cihaz
Ünite genişletilebilir
Mühürlenebilir.
RAL-numarası
7035

Delivery program

Uygulama
İç mekan (kurulum sahası) montaj yan duvarı
Renk
Gri
Açık gri (RAL 7035)
Tip
Temel cihaz

Design verification as per IEC/EN 61439

10.10 Sıcaklık artışı
Pano imalatçısı, sıcaklık artışını hesaplamaktan sorumludur. Eaton, cihazların ısı yayılım verilerini paylaşacaktır.
10.11 Kısa devre dayanımı
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
10.12 Elektromanyetik uyumluluk
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
10.13 Mekanik fonksiyon
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.2 Korozyon direnci
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.3.1 Mahfazaların ısıl stabilitesinin doğrulanması
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.3.2 Yalıtım malzemelerinin normal ısıya direncinin doğrulanması
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.3.3 Dah. elek. etk. göre yal. malz. anor. ısı/yangına karşı direnci
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.4 Mor ötesi (UV) radyasyonuna karşı direnç
Kapalı alanlardaki kurulumlar için geçerli değildir.
10.2.5 Kaldırma
Kaldırma destek aparatı olmayan mahfazalar için geçerli değildir.
10.2.6 Mekanik darbe
IK08
10.2.7 Yazılar
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.3 Tertibatların koruma sınıfı
IP30
10.4 Açıklıklar ve kaçak mesafeleri
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
10.5 Elektrik çarpmasına karşı koruma
< 0,1 Ω; ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.6 Anahtarlama cihazlarının ve bileşenlerinin dahil edilmesi
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
10.7 Dahili elektrik devreleri ve bağlantıları
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
10.8 Harici iletkenler için bağlantılar
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
10.9.2 Güç frekansı elektriksel dayanım
Ui = 440 V AC
10.9.3 Darbe dayanım gerilimi
4 kV
10.9.4 Yalıtım malzemesinden yapılan mahfazaların test edilmesi
Metal mahfazalar için geçerli değildir.

Technical data - mechanical

Dahili yükseklik
1575 mm
Dahili genişlik
1015 mm
Kapanış tipi
Diğer
Kapak/kapı modeli
Kapalı
Kapak/kapı tipi
Kapı
Üç noktalı çevirmeli kilit
Çift
Mahfaza malzemesi
Çelik
İç derinlik
257.5 mm
Malzeme
Çelik sac
Montaj Yöntemi
Sıva üstü montajlı (alçı)
Sıva üstü montaj
Sıra sayısı
9
Yüzey kaplaması
Toz boya kaplaması ile
Modüler Aralık Sayısı Genişliği
46
Dahili Derinlik
280 mm
Koruma sınıfı
IP30

Temperature-rise verification as per IEC 60890

Isı yay. ortam 35°C delta T: 20°C duvar sabitl. orta mahf. üst (IEC 60890)
164 W
Isı yay. ortam 35°C delta T: 35°C duvar sabitl. orta mahf. üst (IEC 60890)
328 W
Isı yay. ortam 35°C delta T:20°C duvara monte ayrı mahf. üst (IEC 60890)
183 W
Isı yay. ortam 35°C delta T:20°C duvara monte başl. mahf. üst (IEC 60890)
172 W
Isı yay. ortam 35°C delta T:35°C duvara monte ayrı mahf. üst (IEC 60890)
366 W
Isı yay. ortam 35°C delta T:35°C duvara monte başl. mahf. üst (IEC 60890)
345 W

Ürün teknik özelliklerini aktar

Not: .zip indirmesinde dosya(lar) eksikse dosya türü toplu indirme tarafından desteklenmiyor demektir.