Bilgi Arama
Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

149164
BP-O-1200/12-PSN

Eaton xEnergy Basic Alçak gerilim sistemleri, Alçak gerilim dağıtım panosu. Sıva üstü montajlı servis dağıtım panosu, üç noktalı kilitlemeli, montajlı yan panel, G=1200 mm, Y=1260 mm

Genel Teknik Özellikler

Ürün Adı
Eaton xEnergy Basic, küçük dağıtım panosu
Katalog Numarası
149164
EAN
4015081455102
Ürün Uzunluğu/Derinliği
262 mm
Ürün Yüksekliği
1260 mm
Ürün Genişliği
1200 mm
Ürün Ağırlığı
46.1 kg
Uyumlar
RoHS conform
Model Kodu
BP-O-1200/12-PSN

Ek Bilgiler

Özellikler
Elektromanyetik uyumluluk
Fonksiyonlar
Temel cihaz
Ünite genişletilebilir
Mühürlenebilir.
RAL-numarası
7035

Teslimat Programı

Uygulama
İç mekan (kurulum sahası) montaj yan duvarı
Renk
Gri
Açık gri (RAL 7035)
Tip
Temel cihaz

Tasarımın IEC/EN 61439 Standardına Uygun Olarak Doğrulanması

10.10 Sıcaklık artışı
Sıcaklık artışını hesaplamak pano imalatçısının sorumluluğudur. Eaton, cihazların ısı yayılım verilerini paylaşacaktır.
10.11 Kısa devre dayanımı
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
10.12 Elektromanyetik uyumluluk
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
10.13 Mekanik fonksiyon
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.2 Korozyon direnci
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.3.1 Mahfazaların ısıl stabilitesinin doğrulanması
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.3.2 Yalıtım malzemelerinin normal ısıya direncinin doğrulanması
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.3.3 Dah. elek. etk. göre yal. malz. anor. ısı/yangına karşı direnci
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.4 Mor ötesi (UV) radyasyonuna karşı direnç
Kapalı alanlardaki kurulumlar için geçerli değildir.
10.2.5 Kaldırma
Kaldırma destek aparatı olmayan mahfazalar için geçerli değildir.
10.2.6 Mekanik darbe
IK08
10.2.7 Yazılar
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.3 Tertibatların koruma sınıfı
IP30
10.4 Açıklıklar ve kaçak mesafeleri
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
10.5 Elektrik çarpmasına karşı koruma
< 0,1 Ω; ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.6 Anahtarlama cihazlarının ve bileşenlerinin dahil edilmesi
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
10.7 Dahili elektrik devreleri ve bağlantıları
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
10.8 Harici iletkenler için bağlantılar
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
10.9.2 Güç frekansı elektriksel dayanım
Ui = 440 V AC
10.9.3 Darbe dayanım gerilimi
4 kV
10.9.4 Yalıtım malzemesinden yapılan mahfazaların test edilmesi
Metal mahfazalar için geçerli değildir.

Technical data - mechanical

Dahili yükseklik
1275 mm
Dahili genişlik
1215 mm
Kapanış tipi
Diğer
Kapak/kapı modeli
Kapalı
Kapak/kapı tipi
Kapı
Üç noktalı çevirmeli kilit
Çift
Mahfaza malzemesi
Çelik
İç derinlik
257.5 mm
Malzeme
Çelik sac
Montaj Yöntemi
Sıva üstü montajlı (alçı)
Sıva üstü montaj
Sıra sayısı
7
Yüzey kaplaması
Toz boya kaplaması ile
Modüler Aralık Sayısı Genişliği
57
Dahili Derinlik
280 mm
Koruma sınıfı
IP30

Sıcaklık Artışının IEC 60890 Standardına Uygun Olarak Doğrulanması

Isı yay. ortam 35°C delta T: 20°C duvar sabitl. orta mahf. üst (IEC 60890)
175 W
Isı yay. ortam 35°C delta T: 35°C duvar sabitl. orta mahf. üst (IEC 60890)
351 W
Isı yay. ortam 35°C delta T:20°C duvara monte ayrı mahf. üst (IEC 60890)
187 W
Isı yay. ortam 35°C delta T:20°C duvara monte başl. mahf. üst (IEC 60890)
180 W
Isı yay. ortam 35°C delta T:35°C duvara monte ayrı mahf. üst (IEC 60890)
375 W
Isı yay. ortam 35°C delta T:35°C duvara monte başl. mahf. üst (IEC 60890)
361 W

Ürün teknik özelliklerini aktar

Not: .zip indirmesinde dosya(lar) eksikse dosya türü toplu indirme tarafından desteklenmiyor demektir.