Bilgi Arama
Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

152575
BPZ-VZFP-600/125-45

Eaton xEnergy Basic Alçak gerilim sistemleri, Alçak gerilim dağıtım panosu. Ölçüm öncesi ön plaka, G x Y = 600 x 125 mm, 45 mm kesim

Genel Teknik Özellikler

Ürün Adı
Eaton xEnergy Basic ön plaka
Katalog Numarası
152575
EAN
4015081493159
Ürün Uzunluğu/Derinliği
25 mm
Ürün Yüksekliği
125 mm
Ürün Genişliği
520 mm
Ürün Ağırlığı
0.5 kg
Uyumlar
RoHS conform
Model Kodu
BPZ-VZFP-600/125-45

Ek Bilgiler

Fonksiyonlar
İlave ekipman

Teslimat Programı

Tip
Ek ekipman

Technical data - mechanical

Ön plaka kesme boyutu
45 mm
Muhafaza malzemesi
Çelik sac
Malzeme
Çelik sac
Çelik
Montaj Yöntemi
Dikili tip dağıtım panosu
Sıva üstü montaj
Gömme montaj
Montaj konumu
Dikey
Yatay
Yükseklik birimi sayısı
0
Sıra sayısı
1
Şu mahfaza yapısı genişliği için uygun:
600 mm
Şu genişlik için uygun:
600 mm
Yüzey kaplaması
Toz boya kaplaması ile
Toz boya kaplaması
Şu mahfaza yapısı yüksekliği için uygun:
125 mm

Ürün teknik özelliklerini aktar