Bilgi Arama
Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

152604
BPZ-VZFP-800/200-BL

Eaton xEnergy Basic Alçak gerilim sistemleri, Alçak gerilim dağıtım panosu. Ölçüm öncesi ön plaka, G x Y = 800 x 200 mm, körleme

Genel Teknik Özellikler

Ürün Adı
Eaton xEnergy Basic ön plaka
Katalog Numarası
152604
EAN
4015081493449
Ürün Uzunluğu/Derinliği
25 mm
Ürün Yüksekliği
200 mm
Ürün Genişliği
720 mm
Ürün Ağırlığı
1.74 kg
Uyumlar
RoHS conform
Model Kodu
BPZ-VZFP-800/200-BL

Ek Bilgiler

Fonksiyonlar
Ek ekipman

Teslimat Programı

Tip
İlave ekipman

Technical data - mechanical

Kablo girişi tipi
Perde
Muhafaza malzemesi
Çelik sac
Malzeme
Çelik
Çelik sac
Montaj Yöntemi
Sıva üstü montaj
Dikili tip dağıtım panosu
Gömme montaj
Montaj konumu
Yatay
Yükseklik birimi sayısı
0
Şu mahfaza yapısı genişliği için uygun:
800 mm
Şu genişlik için uygun:
800 mm
Yüzey kaplaması
Toz boya kaplaması
Toz boya kaplaması ile
Şu mahfaza yapısı yüksekliği için uygun:
200 mm

Ürün teknik özelliklerini aktar