Bilgi Arama
Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

153398
Model Kodu: DILM225A-XCT

Eaton Moeller® series DILM ikame kontak parçası, DILM185 A/DILM225 A için

General specifications

Ürün Adı
Eaton Moeller® series DILM yedek kontak
Katalog Numarası
153398
EAN
4015081501687
Ürün Uzunluğu/Derinliği
20 mm
Ürün Yüksekliği
190 mm
Ürün Genişliği
72 mm
Ürün Ağırlığı
0.605 kg
Sertifikasyonlar
CE
Model Kodu
DILM225A-XCT

Design verification

10.11 Kısa devre dayanımı
Pano imalatçısının sorumluluğudur. Şalt cihazlarının özelliklerine uyulmalıdır.
10.12 Elektromanyetik uyumluluk
Pano imalatçısının sorumluluğudur. Şalt cihazlarının özelliklerine uyulmalıdır.
10.13 Mekanik fonksiyon
Cihaz, talimat broşüründeki bilgilere uyulması koşuluyla, ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.2 Korozyon direnci
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.3.1 Mahfazaların ısıl stabilitesinin doğrulanması
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.3.2 Yalıtım malzemelerinin normal ısıya direncinin doğrulanması
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.3.3 Dah. elek. etk. göre yal. malz. anor. ısı/yangına karşı direnci
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.

General information

Aksesuar/yedek parça tipi
Kontak seti
Ürün kategorisi
Aksesuar

Ürün teknik özelliklerini aktar

Not: .zip indirmesinde dosya(lar) eksikse dosya türü toplu indirme tarafından desteklenmiyor demektir.

Ürün desteğine mi ihtiyacınız var?

Ön plaka desteği

Contact us

+359884477015