Bilgi Arama
Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

155507
NZM4-XSH-4X-48-NA

Eaton Moeller serisi NZM - Kompakt şalter Yana montajlı kol, kit tipi 4X 48z, boyut 4, UL

Genel Teknik Özellikler

Ürün Adı
Eaton Moeller series NZM işletim unsuru aksesuarı NA
Katalog Numarası
155507
EAN
4015081522071
Ürün Uzunluğu/Derinliği
500 mm
Ürün Yüksekliği
70 mm
Ürün Genişliği
480 mm
Ürün Ağırlığı
4.3 kg
Uyumlar
UL/CSA
RoHS conform
Model Kodu
NZM4-XSH-4X-48-NA

Teslimat Programı

Özellikler
Kilitlenebilir
Amerikan stili kontrol panelinde 1 kapı için (kapı artı kapı yanında geniş çubuk)
Takılı:
Kol dâhildir, mekanik sistem, ve bowden kablosu
Komple kit
Asma kilit
Kasa
NZM4
Diğer Özellikler
  • Kontrol panosu kapısının dışına montaj için
  • Bir bowden kablo ve şalterin ön ucuna monte edilmesi gereken bir mekanik sistem kullanarak geçiş manivelalı şalteri çalıştırmak için kullanılır.
  • Geçiş manivelalı şalter için
Şunun için uygun:
Otomatik devre kesici
Yük ayırıcı
Tip
Yana monte edilen kol
Şununla birlikte kullanılır
NZM4…-NA, NS4…-NA

Tasarımın IEC/EN 61439 Standardına Uygun Olarak Doğrulanması

10.10 Sıcaklık artışı
Pano imalatçısı, sıcaklık artışını hesaplamaktan sorumludur. Eaton, cihazların ısı yayılım verilerini paylaşacaktır.
10.11 Kısa devre dayanımı
Pano imalatçısının sorumluluğudur. Şalt cihazlarının özelliklerine uyulmalıdır.
10.12 Elektromanyetik uyumluluk
Pano imalatçısının sorumluluğudur. Şalt cihazlarının özelliklerine uyulmalıdır.
10.13 Mekanik fonksiyon
Cihaz, talimat broşüründeki bilgilere uyulması koşuluyla, ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.2 Korozyon direnci
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.3.1 Mahfazaların ısıl stabilitesinin doğrulanması
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.3.2 Yalıtım malzemelerinin normal ısıya direncinin doğrulanması
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.3.3 Dah. elek. etk. göre yal. malz. anor. ısı/yangına karşı direnci
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.4 Mor ötesi (UV) radyasyonuna karşı direnç
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.5 Kaldırma
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
10.2.6 Mekanik darbe
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
10.2.7 Yazılar
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.3 Tertibatların koruma sınıfı
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
10.4 Açıklıklar ve kaçak mesafeleri
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.5 Elektrik çarpmasına karşı koruma
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
10.6 Anahtarlama cihazlarının ve bileşenlerinin dahil edilmesi
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
10.7 Dahili elektrik devreleri ve bağlantıları
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
10.8 Harici iletkenler için bağlantılar
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
10.9.2 Güç frekansı elektriksel dayanım
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
10.9.3 Darbe dayanım gerilimi
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
10.9.4 Yalıtım malzemesinden yapılan mahfazaların test edilmesi
Pano imalatçısının sorumluluğudur.

Technical data - mechanical

Renk
Siyah
Kapak/kapı tipi
Kapı kilit düzeneği kol üzerinde 3 adede kadar asma kilit kullanılarak 0 konumunda kilitlenebilir
Degree of protection / NEMA enclosure type
4X 12
Diğer Özellikler
  • Kontrol panosu kapısının dışına montaj için
  • Bir bowden kablo ve şalterin ön ucuna monte edilmesi gereken bir mekanik sistem kullanarak geçiş manivelalı şalteri çalıştırmak için kullanılır.
  • Geçiş manivelalı şalter için

Ürün teknik özelliklerini aktar

Not: .zip indirmesinde dosya(lar) eksikse dosya türü toplu indirme tarafından desteklenmiyor demektir.