Bilgi Arama
Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

155508
Model Kodu: NZM4-XSH-4X-72-NA

Eaton Moeller Series NZM - Kompakt şalter Yana montajlı kol, kit tipi 4X 72z, boyut 4, UL

Genel Teknik Özellikler

Ürün Adı
Eaton Moeller series NZM işletim unsuru aksesuarı NA
Katalog Numarası
155508
EAN
4015081522088
Ürün Uzunluğu/Derinliği
500 mm
Ürün Yüksekliği
70 mm
Ürün Genişliği
480 mm
Ürün Ağırlığı
4.7 kg
Uyumlar
UL/CSA
RoHS conform
Model Kodu
NZM4-XSH-4X-72-NA

Teslimat Programı

Özellikler
Kilitlenebilir
Amerikan stili kontrol panelinde 1 kapı için (kapı artı kapı yanında geniş çubuk)
Takılı:
Kol dâhildir, mekanik sistem, ve bowden kablosu
Komple kit
Asma kilit
Kasa
NZM4
Diğer Özellikler
  • Kontrol panosu kapısının dışına montaj için
  • Bir bowden kablo ve şalterin ön ucuna monte edilmesi gereken bir mekanik sistem kullanarak geçiş manivelalı şalteri çalıştırmak için kullanılır.
  • Geçiş manivelalı şalter için
Şunun için uygun:
Yük ayırıcı
Otomatik devre kesici
Tip
Yana monte edilen kol
Şununla birlikte kullanılır
NZM4…-NA, NS4…-NA

Tasarımın IEC/EN 61439 Standardına Uygun Olarak Doğrulanması

10.10 Sıcaklık artışı
Sıcaklık artışını hesaplamak pano imalatçısının sorumluluğudur. Eaton, cihazların ısı yayılım verilerini paylaşacaktır.
10.11 Kısa devre dayanımı
Pano imalatçısının sorumluluğudur. Şalt cihazlarının özelliklerine uyulmalıdır.
10.12 Elektromanyetik uyumluluk
Pano imalatçısının sorumluluğudur. Şalt cihazlarının özelliklerine uyulmalıdır.
10.13 Mekanik fonksiyon
Cihaz gereksinimleri karşılıyor, talimat kitapçığında (IL) verilen bilgilere uyulması şartıyla.
10.2.2 Korozyon direnci
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.3.1 Mahfazaların ısıl stabilitesinin doğrulanması
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.3.2 Yalıtım malzemelerinin normal ısıya direncinin doğrulanması
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.3.3 Dah. elek. etk. göre yal. malz. anor. ısı/yangına karşı direnci
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.4 Mor ötesi (UV) radyasyonuna karşı direnç
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.5 Kaldırma
Geçerli değil, şalt cihazının tamamının değerlendirilmesi gerektiğinden.
10.2.6 Mekanik darbe
Bu konuda bilgi vermek için panonun tamamının değerlendirilmesi gerekir.
10.2.7 Yazılar
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.3 Tertibatların koruma sınıfı
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
10.4 Açıklıklar ve kaçak mesafeleri
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.5 Elektrik çarpmasına karşı koruma
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden geçersizdir.
10.6 Anahtarlama cihazlarının ve bileşenlerinin dahil edilmesi
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden geçersizdir.
10.7 Dahili elektrik devreleri ve bağlantıları
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
10.8 Harici iletkenler için bağlantılar
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
10.9.2 Güç frekansı elektriksel dayanım
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
10.9.3 Darbe dayanım gerilimi
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
10.9.4 Yalıtım malzemesinden yapılan mahfazaların test edilmesi
Pano imalatçısının sorumluluğudur.

Technical data - mechanical

Renk
Siyah
Kapak/kapı tipi
Kapı kilit düzeneği kol üzerinde 3 adede kadar asma kilit kullanılarak 0 konumunda kilitlenebilir
Degree of protection / NEMA enclosure type
4X 12
Diğer Özellikler
  • Kontrol panosu kapısının dışına montaj için
  • Bir bowden kablo ve şalterin ön ucuna monte edilmesi gereken bir mekanik sistem kullanarak geçiş manivelalı şalteri çalıştırmak için kullanılır.
  • Geçiş manivelalı şalter için

Ürün teknik özelliklerini aktar

Not: .zip indirmesinde dosya(lar) eksikse dosya türü toplu indirme tarafından desteklenmiyor demektir.