Bilgi Arama
Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

158205
DILM32-XSP(12V50/60HZ)

Eaton Moeller® series DILM Replacement coil, Tool-less plug connection, 12 V 50/60Hz, AC, For use with: DILM17, DILM25, DILM32, DILM38

Genel Teknik Özellikler

Product Name
Eaton Moeller® series DILM replacement coil
Catalog Number
158205
EAN
4015081547937
Product Length/Depth
64 mm
Product Height
49 mm
Product Width
46 mm
Product Weight
0.042 kg
Certifications
CSA-C22.2 No. 14-05
UL
CSA
CSA File No.: 012528
UL File No.: E29096
UL Category Control No.: NLDX
CSA Class No.: 2411-03, 3211-04
UL 508
CE
IEC/EN 60947-4-1
Model Code
DILM32-XSP(12V50/60HZ)
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
Accessories
Individual coils
Product category
Accessories
Voltage type
AC

Mıknatıs sistemi

Rated control supply voltage (Us) at AC, 50 Hz - max
12 V
Rated control supply voltage (Us) at AC, 50 Hz - min
12 V
Rated control supply voltage (Us) at AC, 60 Hz - max
12 V
Rated control supply voltage (Us) at AC, 60 Hz - min
12 V
Rated control supply voltage (Us) at DC - max
0 V
Rated control supply voltage (Us) at DC - min
0 V

Ürün teknik özelliklerini aktar

Not: .zip indirmesinde dosya(lar) eksikse dosya türü toplu indirme tarafından desteklenmiyor demektir.

Ürün desteğine mi ihtiyacınız var?

Ön plaka desteği

Contact us

+359884477015