Bilgi Arama
Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

167293
EX-FILT2

Eaton xEffect E-FAN Enclosures Switch- & Controlgear Enclosure. Outlet filter, 2

Genel Teknik Özellikler

Product Name
Eaton xEffect E-FAN Enclosures Switch- & Controlgear Enclosure
Catalog Number
167293
EAN
4015081637966
Product Length/Depth
26 mm
Product Height
145 mm
Product Width
145 mm
Product Weight
0.18 kg
Compliances
RoHS conform
Model Code
EX-FILT2

Ek Bilgiler

Filter class
G3
Fitted with:
Filter mat

Teslimat Programı

Color
Gray

Tasarımın IEC/EN 61439 Standardına Uygun Olarak Doğrulanması - Teknik Veriler

Ambient operating temperature - max
55 °C
Ambient operating temperature - min
-40 °C

Technical data - mechanical

Degree of protection
IP54
Material
Plastic

Ürün teknik özelliklerini aktar