Bilgi Arama
Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

167294
Model Kodu: EX-FILT3

Eaton xEffect E-FAN Enclosures Switch- & Controlgear Enclosure. Outlet filter, 3

Genel Teknik Özellikler

Product Name
Eaton xEffect E-FAN Enclosures Switch- & Controlgear Enclosure
Catalog Number
167294
EAN
4015081637973
Product Length/Depth
34 mm
Product Height
202 mm
Product Width
202 mm
Product Weight
0.36 kg
Compliances
RoHS conform
Model Code
EX-FILT3

Ek Bilgiler

Filter class
G3
Fitted with:
Filter mat

Teslimat Programı

Color
Gray

Tasarımın IEC/EN 61439 Standardına Uygun Olarak Doğrulanması - Teknik Veriler

Ambient operating temperature - max
55 °C
Ambient operating temperature - min
-40 °C

Technical data - mechanical

Degree of protection
IP54
Material
Plastic

Ürün teknik özelliklerini aktar