Bilgi Arama
Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

167302
EX-FILT4-5-55

Eaton xEffect E-FAN Enclosures Switch- & Controlgear Enclosure. Outlet filter, 4-5-55

Genel Teknik Özellikler

Product Name
Eaton xEffect E-FAN Enclosures Switch- & Controlgear Enclosure
Catalog Number
167302
EAN
4015081638048
Product Length/Depth
38 mm
Product Height
252 mm
Product Width
252 mm
Product Weight
0.56 kg
Compliances
RoHS conform
Model Code
EX-FILT4-5-55

Ek Bilgiler

Filter class
G3
Fitted with:
Filter mat

Teslimat Programı

Color
Gray

Tasarımın IEC/EN 61439 Standardına Uygun Olarak Doğrulanması - Teknik Veriler

Ambient operating temperature - max
55 °C
Ambient operating temperature - min
-40 °C

Technical data - mechanical

Degree of protection
IP55
Material
Plastic

Ürün teknik özelliklerini aktar