Bilgi Arama
Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

168488
NZMN3-A500-SVE

Eaton Moeller series NZM - Molded Case Circuit Breaker. Circuit-breaker, 3p, 500A, plug-in module, NZMN3-A500-SVE

Genel Teknik Özellikler

Product Name
Eaton Moeller series NZM molded case circuit breaker thermo-magnetic
Catalog Number
168488
EAN
4015081649686
Product Length/Depth
335 mm
Product Height
215.2 mm
Product Width
140 mm
Product Weight
6.38 kg
Compliances
RoHS conform
Model Code
NZMN3-A500-SVE

Teslimat Programı

Amperage Rating
500 A
Features
Motor drive optional
Protection unit
Number of poles
Three-pole
Special features
Rated current = rated uninterrupted current: 500 A

Tasarımın IEC/EN 61439 Standardına Uygun Olarak Doğrulanması
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
Tasarımın IEC/EN 61439 Standardına Uygun Olarak Doğrulanması - Teknik Veriler

Ambient operating temperature - max
70 °C
Ambient storage temperature - max
70 °C
Ambient operating temperature - min
-25 °C
Ambient storage temperature - min
40 °C
Equipment heat dissipation, current-dependent
93 W
Rated operational current for specified heat dissipation (In)
500 A

Technical data - electrical

Amperage Rating
500 A
Electrical connection type of main circuit
Screw connection
Handle type
Rocker lever
Instantaneous current setting (Ii) - max
5000 A
Instantaneous current setting (Ii) - min
3000 A
Overload current setting (Ir) - max
500 A
Overload current setting (Ir) - min
400 A
Rated short-circuit breaking capacity Ics (IEC/EN 60947) at 400/415 V, 50/60 Hz
50 kA
Rated short-circuit breaking capacity Ics (IEC/EN 60947) at 500 V DC
30 kA
Rated short-circuit breaking capacity Ics (IEC/EN 60947) at 750 V DC
30 kA
Short-circuit release non-delayed setting - max
5000 A
Short-circuit release non-delayed setting - min
3000 A
Voltage rating
690 V - 690 V

Technical data - mechanical

Degree of protection
IP20
Mounting Method
Built-in device plug-in technique
Number of auxiliary contacts (change-over contacts)
0
Number of auxiliary contacts (normally closed contacts)
0
Number of auxiliary contacts (normally open contacts)
0
Position of connection for main current circuit
Front side
Special features
Rated current = rated uninterrupted current: 500 A

Ürün teknik özelliklerini aktar

Not: .zip indirmesinde dosya(lar) eksikse dosya türü toplu indirme tarafından desteklenmiyor demektir.
Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

Ürünü Doğrula

16 veya 17 haneli seri numaranızı girin.
Girdiğiniz seri numarası özel karakter içermemelidir. Girdiğiniz seri numarası doğru değil, seri numarası 16 veya 17 haneli olmalıdır. Girdiğiniz seri numarası bulunamadı. Lütfen tekrar deneyin veya Bu sorunu bildir daha fazla destek için. Girdiğiniz seri numarası ürünle eşleşmiyor. Girdiğiniz seri numarası ürünle eşleşmiyor. Tıkla buraya Girdiğiniz seri numarasına ait ürün sayfasına gitmek için… Bu seri numarası Eaton tarafından şüpheli olarak tanımlanmıştır, lütfen tekrar deneyin veya… Bu sorunu bildir daha fazla destek için.
Seri numarası
Sıfırla Bu seri numarası Eaton tarafından şüpheli olarak tanımlanmıştır, lütfen tekrar deneyin veya… Bu sorunu bildir daha fazla destek için. Bu seri numarası Eaton tarafından tanınmıyor ve geçersiz. Lútfen bu formu kullanın Bu sorunu bildir daha fazla destek için.
6 haneli doğrulama kodunu girin.
Girdiğiniz ürün şüpheli görünüyor! Lütfen tekrar deneyin veya Bu sorunu bildir daha fazla destek için. Girdiğiniz doğrulama kodu bu seri numarası için kayıtlarımızla eşleşmiyor. Lütfen tekrar deneyin veya Bu sorunu bildir daha fazla destek için. Geçersiz Doğrulama kodu. Doğrulama kodu 6 haneden oluşmalıdır. Bu sorunu bildir daha fazla destek için. Doğrulama kodu gereklidir Bu sorunu bildir daha fazla destek için.
Doğrulama işleminden önce, Captcha güvenlik doğrulamasını tamamlayın.
x
Sorun Bildirin
Lütfen tam adınızı girin.
x
Teşekkür ederiz, talebiniz alındı. Ürün ekibimiz sizinle kısa süre içinde iletişime geçecek.