Bilgi Arama
Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

168510
Model Kodu: NZMN3-4-A400-SVE

Eaton Moeller series NZM - Molded Case Circuit Breaker. Circuit-breaker, 4p, 400A, plug-in module, N, 3

General specifications

Product Name
Eaton Moeller series NZM molded case circuit breaker thermo-magnetic
Catalog Number
168510
EAN
4015081649884
Product Length/Depth
335 mm
Product Height
215.2 mm
Product Width
185 mm
Product Weight
8.81 kg
Compliances
RoHS conform
Model Code
NZMN3-4-A400-SVE

Delivery program

Number of poles
Four-pole
Amperage Rating
400 A
Features
Protection unit
Motor drive optional
Special features
Rated current = rated uninterrupted current: 400 A

Technical Data - Electrical

Voltage rating
690 V - 690 V
Current rating of neutral conductor
200% of phase conductor
Amperage Rating
400 A
Instantaneous current setting (Ii) - min
6 A
Instantaneous current setting (Ii) - max
10 A
Overload current setting (Ir)
320 A - 400 A
Overload current setting (Ir) - min
320 A
Overload current setting (Ir) - max
400 A
Short-circuit release non-delayed setting - min
2400 A
Short-circuit release non-delayed setting - max
4000 A
Rated short-circuit breaking capacity Ics (IEC/EN 60947) at 400/415 V, 50/60 Hz
50 kA
Rated short-circuit breaking capacity Ics (IEC/EN 60947) at 500 V DC
30 kA
Rated short-circuit breaking capacity Ics (IEC/EN 60947) at 750 V DC
30 kA
Electrical connection type of main circuit
Screw connection
Handle type
Rocker lever

Technical Data - Mechanical

Mounting Method
Built-in device plug-in technique
Mounting Method
Built-in device plug-in technique
Degree of protection
IP20
Number of auxiliary contacts (change-over contacts)
0
Number of auxiliary contacts (normally closed contacts)
0
Number of auxiliary contacts (normally open contacts)
0
Position of connection for main current circuit
Front side
Special features
Rated current = rated uninterrupted current: 400 A

Design verification as per IEC/EN 61439 - technical data

Equipment heat dissipation, current-dependent
96.48 W
Ambient operating temperature - min
-25 °C
Ambient operating temperature - max
70 °C
Ambient storage temperature - min
40 °C
Ambient storage temperature - max
70 °C

Design verification as per IEC/EN 61439
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
Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

Ürünü Doğrula

16 veya 17 haneli seri numaranızı girin.
Girdiğiniz seri numarası özel karakter içermemelidir. Girdiğiniz seri numarası doğru değil, seri numarası 16 veya 17 haneli olmalıdır. Girdiğiniz seri numarası bulunamadı. Lütfen tekrar deneyin veya Bu sorunu bildir daha fazla destek için. Girdiğiniz seri numarası ürünle eşleşmiyor. Girdiğiniz seri numarası ürünle eşleşmiyor. Tıkla buraya Girdiğiniz seri numarasına ait ürün sayfasına gitmek için… Bu seri numarası Eaton tarafından şüpheli olarak tanımlanmıştır, lütfen tekrar deneyin veya… Bu sorunu bildir daha fazla destek için.
Seri numarası
Sıfırla Bu seri numarası Eaton tarafından şüpheli olarak tanımlanmıştır, lütfen tekrar deneyin veya… Bu sorunu bildir daha fazla destek için. Bu seri numarası Eaton tarafından tanınmıyor ve geçersiz. Lútfen bu formu kullanın Bu sorunu bildir daha fazla destek için.
6 haneli doğrulama kodunu girin.
Girdiğiniz ürün şüpheli görünüyor! Lütfen tekrar deneyin veya Bu sorunu bildir daha fazla destek için. Girdiğiniz doğrulama kodu bu seri numarası için kayıtlarımızla eşleşmiyor. Lütfen tekrar deneyin veya Bu sorunu bildir daha fazla destek için. Geçersiz Doğrulama kodu. Doğrulama kodu 6 haneden oluşmalıdır. Bu sorunu bildir daha fazla destek için. Doğrulama kodu gereklidir Bu sorunu bildir daha fazla destek için.
Doğrulama işleminden önce, Captcha güvenlik doğrulamasını tamamlayın.
Bize Ulaşın Bir sorunu bildirmek için
x
Sorun Bildirin
Lütfen tam adınızı girin.
x
Teşekkür ederiz, talebiniz alındı. Ürün ekibimiz sizinle kısa süre içinde iletişime geçecek.
Not: .zip indirmesinde dosya(lar) eksikse dosya türü toplu indirme tarafından desteklenmiyor demektir.