Sıfırla
Sıfırla
Eaton Moeller series Kompakt şalter, Elektronik, NZMS3, 220 A, Üç kutuplu, 690 V, Vidalı bağlantı, soket teknolojisi
| Ürün Adı |
Eaton Moeller Series NZM kompakt şalter elektronik
|
| Katalog Numarası |
168528
|
| EAN |
4015081650057
|
| Ürün Uzunluğu/Derinliği |
335 mm
|
| Ürün Yüksekliği |
215.2 mm
|
| Ürün Genişliği |
140 mm
|
| Ürün Ağırlığı |
7.72 kg
|
| Uyumlar |
RoHS conform
|
| Model Kodu |
NZMS3-ME220-SVE
|
| Fonksiyonlar |
Faz hatası hassasiyeti
|
| Amperaj Değeri |
220 A
|
| Takılı: |
Termal koruma
|
| Kutup Sayısı |
Üç kutuplu
|
| Tip |
Devre kesici
|
| 10.10 Sıcaklık artışı |
Sıcaklık artışını hesaplamak pano imalatçısının sorumluluğudur. Eaton, cihazların ısı yayılım verilerini paylaşacaktır.
|
| 10.11 Kısa devre dayanımı |
Pano imalatçısının sorumluluğudur. Şalt cihazlarının özelliklerine uyulmalıdır.
|
| 10.12 Elektromanyetik uyumluluk |
Pano imalatçısının sorumluluğudur. Şalt cihazlarının özelliklerine uyulmalıdır.
|
| 10.13 Mekanik fonksiyon |
Cihaz, talimat broşüründeki bilgilere uyulması koşuluyla, ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
|
| 10.2.2 Korozyon direnci |
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
|
| 10.2.3.1 Mahfazaların ısıl stabilitesinin doğrulanması |
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
|
| 10.2.3.2 Yalıtım malzemelerinin normal ısıya direncinin doğrulanması |
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
|
| 10.2.3.3 Dah. elek. etk. göre yal. malz. anor. ısı/yangına karşı direnci |
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
|
| 10.2.4 Mor ötesi (UV) radyasyonuna karşı direnç |
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
|
| 10.2.5 Kaldırma |
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
|
| 10.2.6 Mekanik darbe |
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
|
| 10.2.7 Yazılar |
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
|
| 10.3 Tertibatların koruma sınıfı |
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
|
| 10.4 Açıklıklar ve kaçak mesafeleri |
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
|
| 10.5 Elektrik çarpmasına karşı koruma |
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
|
| 10.6 Anahtarlama cihazlarının ve bileşenlerinin dahil edilmesi |
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
|
| 10.7 Dahili elektrik devreleri ve bağlantıları |
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
|
| 10.8 Harici iletkenler için bağlantılar |
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
|
| 10.9.2 Güç frekansı elektriksel dayanım |
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
|
| 10.9.3 Darbe dayanım gerilimi |
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
|
| 10.9.4 Yalıtım malzemesinden yapılan mahfazaların test edilmesi |
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
|
| Ekipman ısı yayılımı, akıma bağlı |
14,52 W
|
| Amperaj Değeri |
220 A
|
| Giriş beslemesinin yönü |
gerektiğinde
|
| Ana devrenin elektrik bağlantısı tipi |
Vidalı bağlantı
|
| Kulp tipi |
Döner kol
|
| Anlık akım ayarı (Ii) - maks |
3080 A
|
| Anlık akım ayarı (Ii) - min |
440 A
|
| Aşırı yük akımı ayarı (Ir) - maks |
220 A
|
| Aşırı yük akımı ayarı (Ir) - min |
110 A
|
| AC-3, 230 V'de anma çalışma gücü |
55 kW
|
| AC-3, 400 V'de anma çalışma gücü |
110 kW
|
| 230 V, 50/60 Hz'de anma kısa devre kesme kapasitesi Ics (IEC/EN 60947) |
100 kA
|
| 400/415 V, 50/60 Hz'de anma kısa devre kesme kapasitesi Ics (IEC/EN 60947) |
70 kA
|
| 440 V, 50/60 Hz'de anma kısa devre kesme kapasitesi Ics (IEC/EN 60947) |
65 kA
|
| 525 V, 50/60 Hz'de anma kısa devre kesme kapasitesi Ics (IEC/EN 60947) |
18 kA
|
| 690 V, 50/60 Hz'de anma kısa devre kesme kapasitesi Ics (IEC/EN 60947) |
6 kA
|
| Gerilim Değeri |
690 V - 690 V
|
| Koruma sınıfı |
IP20
|
| Montaj Yöntemi |
Dâhili cihaz yerleştirme tekniği
|
| Kapatma tekniği |
Elektronik
|