Bilgi Arama
Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

168544
N3-400-SVE

Eaton Moeller series NZM - Molded Case Circuit Breaker. Switch-disconnector 3p + plug-in contacts, 400A

Genel Teknik Özellikler

Product Name
Eaton Moeller series NZM switch-disconnector
Catalog Number
168544
EAN
4015081650194
Product Length/Depth
335 mm
Product Height
215.2 mm
Product Width
140 mm
Product Weight
5.42 kg
Compliances
RoHS conform
Certifications
IEC 60947-3
Model Code
N3-400-SVE

Ek Bilgiler

Functions
Interlockable
Voltage release optional

Teslimat Programı

Amperage Rating
400 A
Features
Motor drive optional
Version as emergency stop installation
Version as maintenance-/service switch
Version as main switch
Number of poles
Three-pole
Special features
  • Busbar tag shroud to VDE 0160 Part 100.
  • Main switch characteristics including positive drive to IEC/EN 60204 and VDE 0113.
  • Rated current = rated uninterrupted current: 400 A

Tasarımın IEC/EN 61439 Standardına Uygun Olarak Doğrulanması
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
Tasarımın IEC/EN 61439 Standardına Uygun Olarak Doğrulanması - Teknik Veriler

Ambient operating temperature - max
70 °C
Ambient storage temperature - max
70 °C
Ambient operating temperature - min
-25 °C
Ambient storage temperature - min
40 °C
Equipment heat dissipation, current-dependent
43.2 W

Technical data - electrical

Amperage Rating
400 A
Electrical connection type of main circuit
Screw connection
Handle type
Rocker lever
Rated operating power at AC-23, 400 V
200 kW
Rated operating voltage (Ue) at AC - max
690 V
Rated short-time withstand current (Icw)
12 kA
Short-circuit protective device fuses - max
630 A gL
Voltage rating
690 V - 690 V

Technical data - mechanical

Degree of protection
IP20
Degree of protection (IP), front side
IP20
Handle color
Black
Mounting Method
Intermediate mounting
Built-in device plug-in technique
Distribution board installation
Ground mounting
Number of auxiliary contacts (change-over contacts)
0
Number of auxiliary contacts (normally closed contacts)
0
Number of auxiliary contacts (normally open contacts)
0
Number of switches
1
Special features
  • Busbar tag shroud to VDE 0160 Part 100.
  • Main switch characteristics including positive drive to IEC/EN 60204 and VDE 0113.
  • Rated current = rated uninterrupted current: 400 A

Ürün teknik özelliklerini aktar

Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

Ürünü Doğrula

16 veya 17 haneli seri numaranızı girin.
Girdiğiniz seri numarası özel karakter içermemelidir. Girdiğiniz seri numarası doğru değil, seri numarası 16 veya 17 haneli olmalıdır. Girdiğiniz seri numarası bulunamadı. Lütfen tekrar deneyin veya Bu sorunu bildir daha fazla destek için. Girdiğiniz seri numarası ürünle eşleşmiyor. Girdiğiniz seri numarası ürünle eşleşmiyor. Tıkla buraya Girdiğiniz seri numarasına ait ürün sayfasına gitmek için… Bu seri numarası Eaton tarafından şüpheli olarak tanımlanmıştır, lütfen tekrar deneyin veya… Bu sorunu bildir daha fazla destek için.
Seri numarası
Sıfırla Bu seri numarası Eaton tarafından şüpheli olarak tanımlanmıştır, lütfen tekrar deneyin veya… Bu sorunu bildir daha fazla destek için. Bu seri numarası Eaton tarafından tanınmıyor ve geçersiz. Lútfen bu formu kullanın Bu sorunu bildir daha fazla destek için.
6 haneli doğrulama kodunu girin.
Girdiğiniz ürün şüpheli görünüyor! Lütfen tekrar deneyin veya Bu sorunu bildir daha fazla destek için. Girdiğiniz doğrulama kodu bu seri numarası için kayıtlarımızla eşleşmiyor. Lütfen tekrar deneyin veya Bu sorunu bildir daha fazla destek için. Geçersiz Doğrulama kodu. Doğrulama kodu 6 haneden oluşmalıdır. Bu sorunu bildir daha fazla destek için. Doğrulama kodu gereklidir Bu sorunu bildir daha fazla destek için.
Doğrulama işleminden önce, Captcha güvenlik doğrulamasını tamamlayın.
Bize Ulaşın Bir sorunu bildirmek için
x
Sorun Bildirin
Lütfen tam adınızı girin.
x
Teşekkür ederiz, talebiniz alındı. Ürün ekibimiz sizinle kısa süre içinde iletişime geçecek.
Not: .zip indirmesinde dosya(lar) eksikse dosya türü toplu indirme tarafından desteklenmiyor demektir.