Eaton Moeller® series DILM ikame kontaklar, DILM400 için
Ürün Adı |
Eaton Moeller® series DILM yedek kontak
|
Katalog Numarası |
168810
|
EAN |
4015081653010
|
Ürün Uzunluğu/Derinliği |
105 mm
|
Ürün Yüksekliği |
209 mm
|
Ürün Genişliği |
140 mm
|
Ürün Ağırlığı |
3.436 kg
|
Sertifikasyonlar |
CE
|
Model Kodu |
DILM400-XOCT
|
Aksesuar/yedek parça tipi |
Kontak seti
|
Ürün kategorisi |
Aksesuar
|
10.2.2 Korozyon direnci |
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
|
10.2.3.1 Mahfazaların ısıl stabilitesinin doğrulanması |
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
|
10.2.3.2 Yalıtım malzemelerinin normal ısıya direncinin doğrulanması |
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
|
10.2.3.3 Dah. elek. etk. göre yal. malz. anor. ısı/yangına karşı direnci |
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
|
10.11 Kısa devre dayanımı |
Pano imalatçısının sorumluluğudur. Şalt cihazlarının özelliklerine uyulmalıdır.
|
10.12 Elektromanyetik uyumluluk |
Pano imalatçısının sorumluluğudur. Şalt cihazlarının özelliklerine uyulmalıdır.
|
10.13 Mekanik fonksiyon |
Cihaz, talimat broşüründeki bilgilere uyulması koşuluyla, ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
|