Bilgi Arama
Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

168917
NZMH3-S320-SVE

Eaton Moeller series Kompakt şalter, Manyetik, NZMH3, 320 A, Üç kutuplu, 690 V, soket teknolojisi

Genel Teknik Özellikler

Ürün Adı
Eaton Moeller Series NZM kompakt şalter manyetik
Katalog Numarası
168917
EAN
4015081654000
Ürün Uzunluğu/Derinliği
335 mm
Ürün Yüksekliği
215.2 mm
Ürün Genişliği
140 mm
Ürün Ağırlığı
6.38 kg
Uyumlar
RoHS conform
Model Kodu
NZMH3-S320-SVE

Teslimat Programı

Amperaj Değeri
320 A
Kutup Sayısı
Üç kutuplu
Diğer Özellikler
  • Aşırı yük rölesi ile birlikte motor koruması
  • Kısa devre açtırma bobini ile
  • Aşırı yük bobini olmadan Ir
  • IEC/EN 60947-4-1, IEC/EN 60947-2
  • Devre kesici, AC-3 şalterleme kategorisi için tüm gereksinimleri karşılar.
  • Anma akımı = kesintisiz anma akımı: 320 A
Tip
Devre kesici

Tasarımın IEC/EN 61439 Standardına Uygun Olarak Doğrulanması

10.10 Sıcaklık artışı
Pano imalatçısı, sıcaklık artışını hesaplamaktan sorumludur. Eaton, cihazların ısı yayılım verilerini paylaşacaktır.
10.11 Kısa devre dayanımı
Pano imalatçısının sorumluluğudur. Şalt cihazlarının özelliklerine uyulmalıdır.
10.12 Elektromanyetik uyumluluk
Pano imalatçısının sorumluluğudur. Şalt cihazlarının özelliklerine uyulmalıdır.
10.13 Mekanik fonksiyon
Cihaz, talimat broşüründeki bilgilere uyulması koşuluyla, ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.2 Korozyon direnci
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.3.1 Mahfazaların ısıl stabilitesinin doğrulanması
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.3.2 Yalıtım malzemelerinin normal ısıya direncinin doğrulanması
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.3.3 Dah. elek. etk. göre yal. malz. anor. ısı/yangına karşı direnci
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.4 Mor ötesi (UV) radyasyonuna karşı direnç
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.5 Kaldırma
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
10.2.6 Mekanik darbe
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
10.2.7 Yazılar
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.3 Tertibatların koruma sınıfı
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
10.4 Açıklıklar ve kaçak mesafeleri
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.5 Elektrik çarpmasına karşı koruma
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
10.6 Anahtarlama cihazlarının ve bileşenlerinin dahil edilmesi
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
10.7 Dahili elektrik devreleri ve bağlantıları
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
10.8 Harici iletkenler için bağlantılar
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
10.9.2 Güç frekansı elektriksel dayanım
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
10.9.3 Darbe dayanım gerilimi
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
10.9.4 Yalıtım malzemesinden yapılan mahfazaların test edilmesi
Pano imalatçısının sorumluluğudur.

Tasarımın IEC/EN 61439 Standardına Uygun Olarak Doğrulanması - Teknik Veriler

Ortam çalışma sıcaklığı - maks
70 °C
Depolama ortam sıcaklığı - maks
70 °C
Ortam çalışma sıcaklığı - min
-25 °C
Depolama ortam sıcaklığı - min
40 °C
Ekipman ısı yayılımı, akıma bağlı
78,64 W
Belirtilen ısı yayılımı için anma çalışma akımı (In)
320 A

Technical data - electrical

Amperaj Değeri
320 A
Giriş beslemesinin yönü
Gerektiği gibi
Ana devrenin elektrik bağlantısı tipi
Diğer
Kulp tipi
Döner kol
Anlık akım ayarı (Ii) - maks
14 A
Anlık akım ayarı (Ii) - min
8 A
AC-3, 230 V'de anma çalışma gücü
90 kW
AC-3, 400 V'de anma çalışma gücü
160 kW
Anma çalışma akımı
279 A (400 V AC-3)
400/415 V, 50/60 Hz'de anma kısa devre kesme kapasitesi Ics (IEC/EN 60947)
150 kA
440 V, 50/60 Hz'de anma kısa devre kesme kapasitesi Ics (IEC/EN 60947)
150 kA
500 V DC'de anma kısa devre kesme kapasitesi Ics (IEC/EN 60947)
70 kA
750 V DC'de anma kısa devre kesme kapasitesi Ics (IEC/EN 60947)
70 kA
Kısa devre koruma gecikmesiz ayarı - maks
4480 A
Kısa devre koruma gecikmesiz ayarı - min
2560 A
Gerilim Değeri
690 V - 690 V

Technical data - mechanical

Koruma sınıfı
IP20
Montaj Yöntemi
Dâhili cihaz yerleştirme tekniği
Diğer Özellikler
  • Aşırı yük rölesi ile birlikte motor koruması
  • Kısa devre açtırma bobini ile
  • Aşırı yük bobini olmadan Ir
  • IEC/EN 60947-4-1, IEC/EN 60947-2
  • Devre kesici, AC-3 şalterleme kategorisi için tüm gereksinimleri karşılar.
  • Anma akımı = kesintisiz anma akımı: 320 A
Kapatma tekniği
Manyetik

Ürün teknik özelliklerini aktar

Not: .zip indirmesinde dosya(lar) eksikse dosya türü toplu indirme tarafından desteklenmiyor demektir.
Serial Number Verified :
Authenticated: ✓
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

Ürünü Doğrula

16 veya 17 haneli seri numaranızı girin.
Girdiğiniz seri numarası özel karakter içermemelidir. Girdiğiniz seri numarası doğru değil, seri numarası 16 veya 17 haneli olmalıdır. Girdiğiniz seri numarası bulunamadı. Lütfen tekrar deneyin veya Bu sorunu bildir daha fazla destek için. Girdiğiniz seri numarası ürünle eşleşmiyor. Girdiğiniz seri numarası ürünle eşleşmiyor. Tıkla buraya Girdiğiniz seri numarasına ait ürün sayfasına gitmek için… Bu seri numarası Eaton tarafından şüpheli olarak tanımlanmıştır, lütfen tekrar deneyin veya… Bu sorunu bildir daha fazla destek için.
Seri numarası
Sıfırla Bu seri numarası Eaton tarafından şüpheli olarak tanımlanmıştır, lütfen tekrar deneyin veya… Bu sorunu bildir daha fazla destek için. Bu seri numarası Eaton tarafından tanınmıyor ve geçersiz. Lútfen bu formu kullanın Bu sorunu bildir daha fazla destek için.
6 haneli doğrulama kodunu girin.
Girdiğiniz ürün şüpheli görünüyor! Lütfen tekrar deneyin veya Bu sorunu bildir daha fazla destek için. Girdiğiniz doğrulama kodu bu seri numarası için kayıtlarımızla eşleşmiyor. Lütfen tekrar deneyin veya Bu sorunu bildir daha fazla destek için. Geçersiz Doğrulama kodu. Doğrulama kodu 6 haneden oluşmalıdır. Bu sorunu bildir daha fazla destek için. Doğrulama kodu gereklidir Bu sorunu bildir daha fazla destek için.
Doğrulama işleminden önce, Captcha güvenlik doğrulamasını tamamlayın.
x
Sorun Bildirin
Lütfen tam adınızı girin.
x
Teşekkür ederiz, talebiniz alındı. Ürün ekibimiz sizinle kısa süre içinde iletişime geçecek.