Bilgi Arama
Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

169063

Eaton DA1 Hız kontrol cihazı, 400 V AC, 3 fazlı, 24 A, 11 kW, IP20/NEMA 0, Parazit sönümleyici filtre, 7 haneli dijital gösterge ünitesi

Genel Teknik Özellikler

Ürün Adı
Eaton DA1 Hız kontrol cihazı
Katalog Numarası
169063
EAN
4015081655526
Ürün Uzunluğu/Derinliği
204 mm
Ürün Yüksekliği
273 mm
Ürün Genişliği
131 mm
Ürün Ağırlığı
3.5 kg
Sertifikasyonlar
CE
IEC/EN 61800-3
UL
IEC/EN61800-3
Safety: EN 61800-5-1: 2003
Specification for general requirements: IEC/EN 61800-2
UL File No.: E172143
UL report applies to both US and Canada
RoHS, ISO 9001
UL 508C
IEC/EN61800-5
UkrSEPRO
Certified by UL for use in Canada
CSA-C22.2 No. 14
RCM
EAC
CUL
UL Category Control No.: NMMS, NMMS7
Katalog Notları
Fren rezistörleri, değişken frekans sürücünün maksimum anma gücüne göre atanır. Ek fren rezistörleri ve tasarımları (ör. farklı görev döngüleri) talep üzerine temin edilebilir.
Model Kodu
DA1-34024FB-A20C

Görünür güç

400 V’de görünür güç
16.63 kVA
480 V’de görünür güç
19.95 kVA

Fren fonksiyonu

Frenleme direnci
40 Ω
Frenleme torku
Maksimum 30 % MN, Standart - Ana devre
Maks. % 100 anma çalışma akımı Ie, değişken, DC - Ana devre
Maks. harici frenleme direnci % 100 anma çalışma akımı Ie - Ana devre
Frenleme transistörü açma eşiği
780 VDC

İklime bağlı ortam koşulları

Rakım
Maks. 1000 m
1000 m üzerinde 100 m’de bir % 1 değer kaybıyla
Maks. 4000 m
Ortam çalışma sıcaklığı - maks
50 °C
Depolama ortam sıcaklığı - maks
60 °C
Ortam çalışma sıcaklığı - min
-10 °C
%150 aşırı yükte ortam çalışma sıcaklığı - maks
50 °C
%150 aşırı yükte ortam çalışma sıcaklığı - min
-10 °C
Depolama ortam sıcaklığı - min
-40 °C
İklim dayanıklılığı
< 95 ortalama bağıl nem (RH), yoğuşma yok, aşınma yok

Kontrol devresi

Giriş sayısı (analog)
2
Giriş sayısı (dijital)
5
Çıkış sayısı (analog)
2
Çıkış sayısı (dijital)
2
Röle çıkışı sayısı
2 (parametrelendirilebilir, 1 N/A ve 1 konum değiştirme kontağı, 6 A (250 V, AC-1) / 5 A (30 V, DC-1))
Anma kontrol gerilimi (Uc)
24 V DC (harici, maks. 100 mA)

Tasarım Doğrulaması

10.10 Sıcaklık artışı
Sıcaklık artışını hesaplamak pano imalatçısının sorumluluğudur. Eaton, cihazların ısı yayılım verilerini paylaşacaktır.
10.11 Kısa devre dayanımı
Pano imalatçısının sorumluluğudur. Şalt cihazlarının özelliklerine uyulmalıdır.
10.12 Elektromanyetik uyumluluk
Pano imalatçısının sorumluluğudur. Şalt cihazlarının özelliklerine uyulmalıdır.
10.13 Mekanik fonksiyon
Cihaz, talimat broşüründeki bilgilere uyulması koşuluyla, ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.2 Korozyon direnci
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.3.1 Mahfazaların ısıl stabilitesinin doğrulanması
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.3.2 Yalıtım malzemelerinin normal ısıya direncinin doğrulanması
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.3.3 Dah. elek. etk. göre yal. malz. anor. ısı/yangına karşı direnci
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.4 Mor ötesi (UV) radyasyonuna karşı direnç
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.5 Kaldırma
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden geçersizdir.
10.2.6 Mekanik darbe
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden geçersizdir.
10.2.7 Yazılar
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.3 Tertibatların koruma sınıfı
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden geçersizdir.
10.4 Açıklıklar ve kaçak mesafeleri
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.5 Elektrik çarpmasına karşı koruma
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden geçersizdir.
10.6 Anahtarlama cihazlarının ve bileşenlerinin dahil edilmesi
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden geçersizdir.
10.7 Dahili elektrik devreleri ve bağlantıları
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
10.8 Harici iletkenler için bağlantılar
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
10.9.2 Güç frekansı elektriksel dayanım
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
10.9.3 Darbe dayanım gerilimi
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
10.9.4 Yalıtım malzemesinden yapılan mahfazaların test edilmesi
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
Ekipman ısı yayılımı, akıma bağlı Pvid
297 W
Isı yayılımı kapasitesi Pdiss
0 W
Kutup başına ısı yayılımı, akıma bağlı Pvid
0 W
Belirtilen ısı yayılımı için anma çalışma akımı (In)
24 A
Statik ısı yayılımı, akıma bağlı değil, Pv'ler
0 W

Genel Bilgiler

Kablo uzunluğu
C2 ≤ 5 m, Radyo parazit seviyesi, maksimum motor kablo uzunluğu
150 m, ekranlanmamış, maksimum izin verilebilir, Motor besleyici
200 m, screened, with motor choke, maximum permissible, Motor feeder
300 m, unscreened, with motor choke, maximum permissible, Motor feeder
C3 ≤ 25 m, Radyo parazit seviyesi, maksimum motor kablo uzunluğu
100 m, ekranlanmış, maksimum izin verilebilir, Motor besleyici
Haberleşme arayüzü
EtherCAT, opsiyonel
Modbus-TCP, opsiyonel
PROFINET, opsiyonel
SmartWire-DT, opsiyonel
OP-Bus (RS485), isteğe bağlı
Ethernet IP, opsiyonel
Modbus RTU, yerleşik
CANopen®, yerleşik
DeviceNet, opsiyonel
PROFIBUS, opsiyonel
SmartWire-DT bağlantısı
Evet
DX-NET-SWD1 SmartWire DT modülüyle bağlantılı
Koruma sınıfı
IP20
NEMA Diğer
Elektromanyetik uyumluluk
1’inci ve 2’inci ortamlar (EN 61800-3 standardına uygun)
Takılı:
7 dijital ekran tertibatı
Ek baskılı devre kartı (PCB) koruması
Dahili DC bağlantısı
Kontrol ünitesi
Kesme direnci
Radyo parazit sönümleyici filtre
PC bağlantısı
Fren kıyıcısı
IGBT invertörü
Çerçeve boyutu
FS3
Fonksiyonlar
4 çeyrekli çalışma mümkündür
Montaj konumu
Dikey
Ürün Kategorisi
Hız kontrol cihazları
Koruma
Parmak ucu ve elle istenmeden temasa karşı koruma, Doğrudan temasa karşı koruma (BGV A3, VBG4)
Protokol
PROFINET IO
CAN
EtherNet/IP
Diğer veriyolu sistemleri
MODBUS
PROFIBUS
DeviceNet
TCP/IP
Radyo girişim sınıfı
C2, C3: motor kablo uzunluğuna, bağlı yüke ve ortam koşullarına bağlı olarak. Harici parazit sönümleyici filtreler (isteğe bağlı) gerekebilir.
Daha uzun motor kablo uzunlukları ve farklı EMC ortamlarında kullanım için isteğe bağlı harici parazit sönümleyici filtre
Güvenlik işlevi/seviyesi
STO (Güvenli tork kapama, SIL2, PLc Cat 2)
Şunun için uygun:
Linye devreleri, (UL/CSA)

Ana devre

Verimlilik
%97,3 (η)
Akımda/hızda ısı yayılımı
%25 akım ve %0 hızda 120 W
%25 akım ve %50 hızda 120 W
%50 akım ve %0 hızda 130 W
%50 akım ve %50 hızda 160 W
%50 akım ve %90 hızda 212 W
%100 akım ve %0 hızda 232 W
%100 akım ve %50 hızda 290 W
%100 akım ve %90 hızda 355 W
%150 aşırı yükte giriş akımı ILN
27.5 A
Toprak IPE'de kaçak akım - maks
1,55 mA
Şebeke açma frekansı
Maksimum her 30 saniyede bir kez
Şebeke gerilimi - maks
480 V
Şebeke gerilimi - min
380 V
İşletim modu
U/f kontrolü
Sensör içermeyen vektörü kontrolü (SLV)
Kayma dengelemeli hız kontrolü
İsteğe bağlı: Geri beslemeli vektör kontrolü (CLV)
Çıkış frekansı - maks
500 Hz
Çıkış frekansı - min
0 Hz
Çıkış gerilimi (U2)
400 V AC, 3 fazlı
480 V AC, 3 fazlı
%150 aşırı yükte aşırı yük akımı IL
36 A
Anma kontrol besleme gerilimi
10 V DC (Us, maks. 10 mA)
Anma frekansı - maks.
62 Hz
Anma frekansı - min.
48 Hz
%150 aşırı yükte anma çalışma akımı (Ie)
24 A
380/400 V, 50 Hz, 3 fazda anma çalışma gücü
11 kW
Anma çalışma gerilimi
400 V AC, 3 fazlı
480 V AC, 3 fazlı
Çözüm
0,1 Hz (Frekans çözünürlüğü, ayar noktası değeri)
Kısa devre koruma değeri
40 A, UL (CC veya J sınıfı), Güvenlik cihazı (sigorta veya minyatür devre kesici), Güç kablolama
Yolverme akımı - maks
200 %, IH, maks. yolverme akımı (Yüksek Aşırı Yük), her 40 saniyede bir 4 saniye boyunca, Güç bölmesi
Besleme frekansı
50/60 Hz
Anahtarlama frekansı
8 kHz, 4 - 16 kHz ayarlanabilir (sesli), fPWM, Güç bölmesi, Ana devre
Sistem konfigürasyon tipi
AC topraklanmış merkez noktalı besleme sistemleri
Gerilim değeri - maks.
480 VAC

Motor Değeri

400 V, 50 Hz, %150 aşırı yükte atanmış motor akımı IM
21.7 A
440 - 480 V, 60 Hz, %150 aşırı yükte atanmış motor akımı IM
21 A
460/480 V, 60 Hz, 3 fazda atanmış motor gücü
15 HP

Ürün teknik özelliklerini aktar

Ürün desteğine mi ihtiyacınız var?

Ön plaka desteği

Contact us

+359884477015