Bilgi Arama
Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

169093
DA1-32011FB-A20C

Eaton DA1 Hız kontrol cihazı, 240 V AC, 3 fazlı, 10.5 A/2.2 kW/3 HP, IP20, FS2, Radyo paraziti, Fren kıyıcısı, Dijital ekran

Genel Teknik Özellikler

Ürün Adı
Eaton DA1 Hız kontrol cihazı
Katalog Numarası
169093
EAN
4015081655786
Ürün Uzunluğu/Derinliği
186 mm
Ürün Yüksekliği
231 mm
Ürün Genişliği
107 mm
Ürün Ağırlığı
1.8 kg
Sertifikasyonlar
UL File No.: E172143
UL report applies to both US and Canada
EAC
IEC/EN61800-3
IEC/EN61800-5
RoHS, ISO 9001
UL 508C
Safety: EN 61800-5-1: 2003
Certified by UL for use in Canada
CUL
CE
IEC/EN 61800-3
UL Category Control No.: NMMS, NMMS7
Specification for general requirements: IEC/EN 61800-2
UkrSEPRO
CSA-C22.2 No. 14
RCM
UL
Katalog Notları
Frenleme dirençleri, hız kontrol cihazının maksimum anma gücüne göre atanır. Ek frenleme dirençleri ve tasarımları (ör. farklı görev döngüleri) talep üzerine temin edilebilir.
Model Kodu
DA1-32011FB-A20C

Görünür güç

230 V’de görünür güç
4.18 kVA
240 V’de görünür güç
4.36 kVA

Fren fonksiyonu

Frenleme direnci
35 Ω
Frenleme torku
Maksimum. % 30 MN, Standart - Ana devre
Maks. harici frenleme direnci % 100 anma çalışma akımı Ie - Ana devre
Maks. % 100 anma çalışma akımı Ie, değişken, DC - Ana devre
Frenleme transistörü açma eşiği
390 VDC

İklime bağlı ortam koşulları

Rakım
Maks. 4000 m
Maks. 1000 m
1000 m üzerinde 100 m’de bir % 1 değer kaybıyla
Ortam çalışma sıcaklığı - maks
50 °C
Depolama ortam sıcaklığı - maks
60 °C
Ortam çalışma sıcaklığı - min
-10 °C
%150 aşırı yükte ortam çalışma sıcaklığı - maks
50 °C
%150 aşırı yükte ortam çalışma sıcaklığı - min
-10 °C
Depolama ortam sıcaklığı - min
-40 °C
İklim dayanıklılığı
< 95 ortalama bağıl nem (RH), yoğuşma yok, aşınma yok

Kontrol devresi

Giriş sayısı (analog)
2
Giriş sayısı (dijital)
5
Çıkış sayısı (analog)
2
Çıkış sayısı (dijital)
2
Röle çıkışı sayısı
2 (parametrelendirilebilir, 1 N/A ve 1 konum değiştirme kontağı, 6 A (250 V, AC-1) / 5 A (30 V, DC-1))
Anma kontrol gerilimi (Uc)
24 V DC (harici, maks. 100 mA)

Tasarım Doğrulaması

10.10 Sıcaklık artışı
Pano imalatçısı, sıcaklık artışını hesaplamaktan sorumludur. Eaton, cihazların ısı yayılım verilerini paylaşacaktır.
10.11 Kısa devre dayanımı
Pano imalatçısının sorumluluğudur. Şalt cihazlarının özelliklerine uyulmalıdır.
10.12 Elektromanyetik uyumluluk
Pano imalatçısının sorumluluğudur. Şalt cihazlarının özelliklerine uyulmalıdır.
10.13 Mekanik fonksiyon
Cihaz gereksinimleri karşılıyor, talimat kitapçığında (IL) verilen bilgilere uyulması şartıyla.
10.2.2 Korozyon direnci
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.3.1 Mahfazaların ısıl stabilitesinin doğrulanması
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.3.2 Yalıtım malzemelerinin normal ısıya direncinin doğrulanması
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.3.3 Dah. elek. etk. göre yal. malz. anor. ısı/yangına karşı direnci
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.4 Mor ötesi (UV) radyasyonuna karşı direnç
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.5 Kaldırma
Şalt cihazının tamamı değerlendirileceğinden geçerli değil.
10.2.6 Mekanik darbe
Şalt cihazının tamamı değerlendirileceğinden geçerli değil.
10.2.7 Yazılar
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.3 Tertibatların koruma sınıfı
Şalt cihazının tamamı değerlendirileceğinden geçerli değil.
10.4 Açıklıklar ve kaçak mesafeleri
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.5 Elektrik çarpmasına karşı koruma
Şalt cihazının tamamı değerlendirileceğinden geçerli değil.
10.6 Anahtarlama cihazlarının ve bileşenlerinin dahil edilmesi
Şalt cihazının tamamı değerlendirileceğinden geçerli değil.
10.7 Dahili elektrik devreleri ve bağlantıları
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
10.8 Harici iletkenler için bağlantılar
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
10.9.2 Güç frekansı elektriksel dayanım
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
10.9.3 Darbe dayanım gerilimi
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
10.9.4 Yalıtım malzemesinden yapılan mahfazaların test edilmesi
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
Ekipman ısı yayılımı, akıma bağlı Pvid
90.2 W
Isı yayılımı kapasitesi Pdiss
0 W
Kutup başına ısı yayılımı, akıma bağlı Pvid
0 W
Belirtilen ısı yayılımı için anma çalışma akımı (In)
10.5 A
Statik ısı yayılımı, akıma bağlı değil, Pv'ler
0 W

Genel Bilgiler

Kablo uzunluğu
150 m, ekranlanmamış, maksimum izin verilebilir, Motor besleyici
300 m, unscreened, with motor choke, maximum permissible, Motor feeder
C2 ≤ 5 m, Radyo parazit seviyesi, maksimum motor kablo uzunluğu
C3 ≤ 25 m, Radyo parazit seviyesi, maksimum motor kablo uzunluğu
100 m, ekranlanmış, maksimum izin verilebilir, Motor besleyici
200 m, screened, with motor choke, maximum permissible, Motor feeder
Haberleşme arayüzü
SmartWire-DT, opsiyonel
OP-Bus (RS485), yerleşik
Modbus-TCP, opsiyonel
EtherCAT, opsiyonel
PROFIBUS, opsiyonel
DeviceNet, opsiyonel
PROFINET, opsiyonel
CANopen®, yerleşik
Ethernet IP, opsiyonel
Modbus RTU, yerleşik
SmartWire-DT bağlantısı
DX-NET-SWD1 SmartWire DT modülüyle bağlantılı
Evet
Koruma sınıfı
IP20
NEMA Diğer
Elektromanyetik uyumluluk
1. ve 2. ortamlar (EN 61800-3 standardına göre)
Takılı:
Ek baskılı devre kartı (PCB) koruması
PC bağlantısı
IGBT invertör
7 dijital ekran tertibatı
Radyo parazit sönümleyici filtre
Kesme direnci
Fren kıyıcısı
Kontrol ünitesi
Dahili DC bağlantı
Çerçeve boyutu
FS2
Fonksiyonlar
4 çeyrekli çalışma mümkündür
Montaj konumu
Dikey
Ürün Kategorisi
Hız kontrol cihazları
Koruma
Parmak ve el arkası korumalı, doğrudan temasa karşı koruma (BGV A3, VBG4)
Protokol
PROFIBUS
Diğer veriyolu sistemleri
EtherNet/IP
PROFINET IO
MODBUS
CAN
DeviceNet
TCP/IP
Radyo girişim sınıfı
Daha uzun motor kablo uzunlukları ve farklı EMC ortamlarında kullanım için isteğe bağlı harici parazit sönümleyici filtre
C2, C3: motor kablo uzunluğuna, bağlı yüke ve ortam koşullarına bağlı olarak. Harici parazit sönümleyici filtreler (isteğe bağlı) gerekebilir.
Güvenlik işlevi/seviyesi
STO (Güvenli tork kapama, SIL2, PLd Cat 2)
Şunun için uygun:
Linye devreleri, (UL/CSA)

Ana devre

Verimlilik
%95,9 (η)
Akımda/hızda ısı yayılımı
%100 akım ve %90 hızda 112 W
%50 akım ve %0 hızda 42 W
%25 akım ve %0 hızda 43 W
%25 akım ve %50 hızda 51 W
%50 akım ve %50 hızda 62 W
%100 akım ve %0 hızda 74 W
%50 akım ve %90 hızda 74 W
%100 akım ve %50 hızda 90 W
%150 aşırı yükte giriş akımı ILN
13.2 A
Toprak IPE'de kaçak akım - maks
1,73 mA
Şebeke açma frekansı
Maksimum her 30 saniyede bir kez
Şebeke gerilimi - maks
240 V
Şebeke gerilimi - min
200 V
Şebeke gerilim toleransı
200 - 240 V (-%10/+%10, 50/60 Hz'de)
İşletim modu
U/f kontrol
Sensörsüz vektör kontrolü (SLV)
Kayma dengelemeli hız kontrolü
İsteğe bağlı: Geri beslemeli vektör kontrolü (CLV)
Çıkış frekansı - maks
500 Hz
Çıkış frekansı - min
0 Hz
Çıkış gerilimi (U2)
240 V AC, 3 fazlı
230 V AC, 3 fazlı
%150 aşırı yükte aşırı yük akımı IL
15.75 A
Anma kontrol besleme gerilimi
10 V DC (Us, maks. 10 mA)
Anma frekansı - maks.
62 Hz
Anma frekansı - min.
48 Hz
%150 aşırı yükte anma çalışma akımı (Ie)
10.5 A
Anma çalışma gerilimi
230 V AC, 3 fazlı
240 V AC, 3 fazlı
Çözüm
0,1 Hz (Frekans çözünürlüğü, ayar noktası değeri)
Kısa devre koruma değeri
17.5 A, UL (CC veya J sınıfı), Güvenlik cihazı (Sigorta veya minyatür devre kesici), Güç kablolama
Yolverme akımı - maks
200 %, IH, maks. yolverme akımı (Yüksek Aşırı Yük), her 40 saniyede bir 4 saniye boyunca, Güç bölmesi
Besleme frekansı
50/60 Hz
Anahtarlama frekansı
16 kHz, 4 - 32 kHz ayarlanabilir (sesli), fPWM, Güç bölmesi, Ana devre
Sistem konfigürasyon tipi
AC topraklanmış merkez noktalı besleme sistemleri
Gerilim değeri - maks.
240 VAC

Motor Değeri

220 - 240 V, 60 Hz, %150 aşırı yükte atanmış motor akımı IM
9.6 A
230 V, 50 Hz, %150 aşırı yükte atanmış motor akımı IM
8.7 A

Ürün teknik özelliklerini aktar