Bilgi Arama
Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

170343
FRCMM-63/4/03-A

Eaton Moeller series xEffect - FRCdM Tip AC, A, U, R artık akım korumalı devre kesici (RCCB). Artık akım devre kesici (RCCB), 63A, 4 kutuplu, 300mA, Tip A

Genel Teknik Özellikler

Ürün Adı
Eaton Moeller series xEffect - FRCmM Type AC, A, U, R RCCB
Katalog Numarası
170343
EAN
4015081668373
Ürün Uzunluğu/Derinliği
76 mm
Ürün Yüksekliği
80 mm
Ürün Genişliği
70 mm
Ürün Ağırlığı
0.368 kg
Uyumlar
RoHS conform
Sertifikasyonlar
IEC/EN 61008
EN45545-2
IEC 61373
Model Kodu
FRCMM-63/4/03-A

Ek Bilgiler

Özellikler
Artık akım devre kesici
Ek Ekipman Mümkün
Takılı:
Kilitleme cihazı
Diğer Özellikler
  • Yazıya göre akım test işaretleri
  • Maksimum çalışma sıcaklığı 75 °C'tur: 40 °C'den başlayarak, izin verilen maks. sürekli akım her 1 °C'de %1,8 azalır.
Şununla birlikte kullanılır
FRCmM
A Tipi:
Artık akım korumalı devre kesiciler

Teslimat Programı

Amperaj Değeri
63 A
Uygulama
  • Endüstriyel ve gelişmiş ticari uygulamalar için şalt cihazları
  • xEffect - Endüstriyel ve gelişmiş ticari uygulamalar için şalt cihazı
Hata akımı değeri
300 mA
Darbe dayanım akımı
250 A (8/20 μs) darbe korumalı
Kısmen darbe korumalı 250 A
Kutup Sayısı
Dört kutuplu
Anma kısa devre dayanımı
10 kA emniyet sigortası ile
Hassasiyet tipi
Darbe akım hassasiyetli
Açtırma süresi
Gecikmesiz
Tip
  • FRCmM
  • Artık akım korumalı devre kesiciler
  • A Tipi:

Tasarımın IEC/EN 61439 Standardına Uygun Olarak Doğrulanması

10.10 Sıcaklık artışı
Sıcaklık artışını hesaplamak pano imalatçısının sorumluluğudur. Eaton, cihazların ısı yayılım verilerini paylaşacaktır.
10.11 Kısa devre dayanımı
Pano imalatçısının sorumluluğudur. Şalt cihazlarının özelliklerine uyulmalıdır.
10.12 Elektromanyetik uyumluluk
Pano imalatçısının sorumluluğudur. Şalt cihazlarının özelliklerine uyulmalıdır.
10.13 Mekanik fonksiyon
Cihaz, talimat broşüründeki bilgilere uyulması koşuluyla, ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.2 Korozyon direnci
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.3.1 Mahfazaların ısıl stabilitesinin doğrulanması
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.3.2 Yalıtım malzemelerinin normal ısıya direncinin doğrulanması
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.3.3 Dah. elek. etk. göre yal. malz. anor. ısı/yangına karşı direnci
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.4 Mor ötesi (UV) radyasyonuna karşı direnç
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.5 Kaldırma
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
10.2.6 Mekanik darbe
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
10.2.7 Yazılar
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.3 Tertibatların koruma sınıfı
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
10.4 Açıklıklar ve kaçak mesafeleri
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.5 Elektrik çarpmasına karşı koruma
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
10.6 Anahtarlama cihazlarının ve bileşenlerinin dahil edilmesi
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
10.7 Dahili elektrik devreleri ve bağlantıları
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
10.8 Harici iletkenler için bağlantılar
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
10.9.2 Güç frekansı elektriksel dayanım
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
10.9.3 Darbe dayanım gerilimi
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
10.9.4 Yalıtım malzemesinden yapılan mahfazaların test edilmesi
Pano imalatçısının sorumluluğudur.

Tasarımın IEC/EN 61439 Standardına Uygun Olarak Doğrulanması - Teknik Veriler

Ortam çalışma sıcaklığı - maks
40 °C
Ortam çalışma sıcaklığı - min
-25 °C
Ekipman ısı yayılımı, akıma bağlı
10,5 W
Isı yayılımı kapasitesi
0 W
Kutup başına ısı yayılımı, akıma bağlı
2.625 W
Belirtilen ısı yayılımı için anma çalışma akımı (In)
63 A
Statik ısı yayılımı, akıma bağlı değil
0 W

Technical data - electrical

Uygun sigorta aşırı yükü - maks
63 A gG/gL
Frekans değeri
50 Hz / 60 Hz
Kaçak akım tipi
A
Kullanım ömrü, elektrik
4.000 çalıştırma
Kirlilik derecesi
2
Anma hata akımı - maks
0.3 A
Anma hata akımı - min
0.3 A
Anma darbe dayanım gerilimi (Uimp)
4 kV
Anma izolasyon gerilimi (Ui)
440 V
Anma çalışma gerilimi (Ue) - maks
415 V
Anma artık akım kapama ve kesme kapasitesi
630 A
Anma kısa süreli dayanım akımı (Icw)
10 kA
Kısa devre değeri
63 A (izin verilen maksimum emniyet sigortası)
Darbe akım kapasitesi
0.25 kA
Test devresi aralığı
184 V AC - 440 V AC
Gerilim değeri (IEC/EN 60947-2)
240 V AC / 415 V AC

Technical data - mechanical

Dahili Derinlik
70.5 mm
Dahili genişlik (ünite sayısı)
70 mm (4 SU)
Bara malzeme kalınlığı
0,8 mm - 2 mm
İklim dayanıklılığı
IEC 60068-2 standardına göre 25-55 °C / %90-95 bağıl nem
Bağlanabilir iletken kesiti (çok telli) - maks
16 mm²
Bağlanabilir iletken kesiti (çok telli) - min
1.5 mm²
Bağlanabilir iletken kesiti (tek damarlı) - maks
35 mm²
Bağlanabilir iletken kesiti (tek damarlı) - min
1.5 mm²
Kontak konumu gösterge rengi
Kırmızı / yeşil
Koruma sınıfı
IP20
Uygun mahfaza ile IP20, IP40
Kasa
45 mm
Kullanım ömrü, mekanik
20000 çalıştırma
Montaj Yöntemi
DIN Rayı
DIN rayı IEC/EN 60715 için 2 mandal konumlu hızlı bağlantı
Montaj konumu
gerektiğinde
İzin verilen depolama ve nakliye sıcaklığı - maks
60 °C
İzin verilen depolama ve nakliye sıcaklığı - min
-35 °C
Durum göstergesi
Beyaz/mavi
Terminal kapasitesi (kablo)
M5 (EN ISO 4757-Z2'de tanımlandığı gibi çapraz oyuklu vidayla, PZ2)
Terminal kapasitesi (tek damarlı kablo)
1,5 mm² - 35 mm²
Terminal kapasitesi (çok telli kablo)
16 mm² (2x)
Terminal koruması
Parmak ve el dokunuşu güvenli, DGUV VS3, EN 50274
Terminaller (üst ve alt)
Çift amaçlı terminaller
Sıkma torku
2 Nm - 2,4 Nm
Modüler Aralık Sayısı Genişliği
4

Ürün teknik özelliklerini aktar

Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

Ürünü Doğrula

16 veya 17 haneli seri numaranızı girin.
Girdiğiniz seri numarası özel karakter içermemelidir. Girdiğiniz seri numarası doğru değil, seri numarası 16 veya 17 haneli olmalıdır. Girdiğiniz seri numarası bulunamadı. Lütfen tekrar deneyin veya Bu sorunu bildir daha fazla destek için. Girdiğiniz seri numarası ürünle eşleşmiyor. Girdiğiniz seri numarası ürünle eşleşmiyor. Tıkla buraya Girdiğiniz seri numarasına ait ürün sayfasına gitmek için… Bu seri numarası Eaton tarafından şüpheli olarak tanımlanmıştır, lütfen tekrar deneyin veya… Bu sorunu bildir daha fazla destek için.
Seri numarası
Sıfırla Bu seri numarası Eaton tarafından şüpheli olarak tanımlanmıştır, lütfen tekrar deneyin veya… Bu sorunu bildir daha fazla destek için. Bu seri numarası Eaton tarafından tanınmıyor ve geçersiz. Lútfen bu formu kullanın Bu sorunu bildir daha fazla destek için.
6 haneli doğrulama kodunu girin.
Girdiğiniz ürün şüpheli görünüyor! Lütfen tekrar deneyin veya Bu sorunu bildir daha fazla destek için. Girdiğiniz doğrulama kodu bu seri numarası için kayıtlarımızla eşleşmiyor. Lütfen tekrar deneyin veya Bu sorunu bildir daha fazla destek için. Geçersiz Doğrulama kodu. Doğrulama kodu 6 haneden oluşmalıdır. Bu sorunu bildir daha fazla destek için. Doğrulama kodu gereklidir Bu sorunu bildir daha fazla destek için.
Doğrulama işleminden önce, Captcha güvenlik doğrulamasını tamamlayın.
Bize Ulaşın Bir sorunu bildirmek için
x
Sorun Bildirin
Lütfen tam adınızı girin.
x
Teşekkür ederiz, talebiniz alındı. Ürün ekibimiz sizinle kısa süre içinde iletişime geçecek.
Not: .zip indirmesinde dosya(lar) eksikse dosya türü toplu indirme tarafından desteklenmiyor demektir.