Kartuşlu sigorta, yüksek hız, 32 A, AC 6 kV, boyut 1, 65 x 70 x 300 mm, aR, IEC, göstergeli
| Ürün Adı |
Eaton Bussmann series yüksek hızlı kare gövdeli sigorta
|
| Katalog Numarası |
170E5204
|
| EAN |
5996516006801
|
| UPC |
051712847230
|
| Ürün Uzunluğu/Derinliği |
416 mm
|
| Ürün Yüksekliği |
55 mm
|
| Ürün Genişliği |
77 mm
|
| Ürün Ağırlığı |
438 g
|
| Uyumlar |
EAC
|
| Sertifikasyonlar |
IEC
|
| Amperaj Değeri |
32 A
|
| Kesme Kapasitesi |
50 kA
|
| Kullanım Kategorisi |
aR (yarı iletken korumayla birlikte)
|
| Sigorta Boyutu |
1
|
| Anma gerilimi AC |
6000 V
|
| Bağlantıların merkezden merkeze mesafesi |
295 mm
|
| Akım tipi |
AC
|
| Montaj boyutu |
M8
|
| Sınıf |
aR sınıfı
|
| Watt kayıpları |
25 W
|
| Sigorta şekli |
Kare gövde, gömme uç kontakları
|
| Renk |
Yok
|
| Açma değeri |
50 kAIC
|
| Yapı Boyutu |
1
|
| Ambalaj tipi |
Standart
|
| Gerilim değeri |
6000 V
|
| Tip |
Sigorta
|
| Sigorta tipi |
Gömme uç
|
| Fuse system (according to IEC 60269) |
IEC 60269-4 gömme uçlu bağlantılar tip A
|