Belgeyi İndir () / 20

170E7533

Kartuşlu sigorta, yüksek hız, 250 A, AC 3,6 kV, özel DIN 3, aR, DIN, görsel gösterge

General specifications

Ürün Adı
Eaton Bussmann series yüksek hızlı kare gövdeli sigorta
Katalog Numarası
170E7533
EAN
5996516007075
UPC
051712213684
Ürün Uzunluğu/Derinliği
76 mm
Ürün Yüksekliği
90 mm
Ürün Genişliği
362 mm
Ürün Ağırlığı
760 g
Uyumlar
Fabrikayla iletişime geçin
RoHS Uyumlu

Ürün teknik özellikleri

Amperaj Değeri
250 A
Kesme Kapasitesi
100 kA
Kullanım Kategorisi
aR (Yarı iletken korumayla birlikte)
Sigorta Boyutu
3
Anma gerilimi AC
3600 V
Bağlantıların merkezden merkeze mesafesi
315 mm
Akım tipi
AC
Montaj boyutu
M10
Sınıf
aR sınıfı
Watt kayıpları
125 W
Sigorta şekli
Kare gövde, oluklu merkezi cıvatalı bacaklar
Renk
Yok
Açma değeri
100 kAIC
Yapı Boyutu
Diğer
Ambalaj tipi
Standart
Gerilim değeri
3600 V
Tip
Sigorta
Sigorta tipi
Cıvatalı bağlantı pabucu
DIN 43653
Fuse system (according to IEC 60269)
Diğer

Ürün teknik özelliklerini aktar