Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

170M1422

Sigorta bağlantısı, yüksek hızlı sigorta, 315 A, AC 690 V, DIN 000, aR, DIN, IEC, tekli gösterge, canlı bağlantı pabuçları

Genel Teknik Özellikler

Ürün Adı
Eaton Bussmann series yüksek hızlı kare gövdeli sigorta
Katalog Numarası
170M1422
EAN
5027590441032
UPC
051712216883
Ürün Uzunluğu/Derinliği
100 mm
Ürün Yüksekliği
53 mm
Ürün Genişliği
21 mm
Ürün Ağırlığı
135.8 g
Uyumlar
CE İşaretli
RoHS Uyumlu
Sertifikasyonlar
UL Recognized
IEC Sınıfı

Ürün teknik özellikleri

Amperaj Değeri
315 A
Kesme Kapasitesi
200 kA
Yalıtımlı Metal Kavrama Pabuçları (IMGL)
Hayır
Kullanım Kategorisi
aR (yarı iletken korumayla birlikte)
Gerilim Tipi
AC
Sigorta Boyutu
000
Anma gerilimi AC
690 V
Bağlantıların merkezden merkeze mesafesi
78 mm
Akım tipi
AC
Montaj boyutu
M8
Sınıf
aR sınıfı
Temizleme (I2T)
660 V'de 80500
Watt kayıpları
52 W
Sigorta şekli
Ofset civatalı bağlantı uçlarına sahip kare gövde (Oluklu)
Ark öncesi (I2T)
12000
Renk
Yok
Açma değeri
200 kAIC
Bağlantı
Bıçak ucu x bıçak ucu
Yapı Boyutu
000
Montaj Yöntemi
DIN 43 620
Ambalaj tipi
Standart
Gerilim değeri
690 V (IEC), 700 V (UL)
Tip
Sigorta
Uygulama
Yarı iletkenler, DC ortak veriyolu, DC sürücüler, güç konvertörleri/doğrultucuları
Sigorta tipi
DIN 43653
Mikro için TN/80 Tip T Gösterge
Fuse system (according to IEC 60269)
Diğer

Ürün teknik özelliklerini aktar

Not: .zip indirmesinde dosya(lar) eksikse dosya türü toplu indirme tarafından desteklenmiyor demektir.