Belgeyi İndir () / 20

170M3612

Eaton Bussmann series Sigorta bağlantısı, yüksek hız, 100 A, AC 690 V, kompakt boyut 1, 45 x 45 x 110 mm, aR, IEC, UL

General specifications

Ürün Adı
Eaton Bussmann series high speed square body fuse
Katalog Numarası
170M3612
EAN
5027590448635
UPC
051712256667
Ürün Uzunluğu/Derinliği
305 mm
Ürün Yüksekliği
65 mm
Ürün Genişliği
145 mm
Ürün Ağırlığı
319 g
Uyumlar
CE İşaretli
RoHS Uyumlu
Sertifikasyonlar
UL Recognized
IEC Sınıfı

Ürün teknik özellikleri

Amperaj Değeri
100 A
Kesme Kapasitesi
200 kA
Yalıtımlı Metal Kavrama Pabuçları (IMGL)
Hayır
Kullanım Kategorisi
aR (yarı iletken korumayla birlikte)
Gerilim Tipi
AC
Sigorta Boyutu
*1
Anma gerilimi AC
690 V
Bağlantıların merkezden merkeze mesafesi
78.5 mm
Akım tipi
AC
Montaj boyutu
M10
Sınıf
aR sınıfı
Temizleme (I2T)
660 V'de 2450
Watt kayıpları
21 W
Sigorta şekli
Kare gövde, merkezi cıvatalı bacaklar
Ark öncesi (I2T)
360
Renk
Yok
Açma değeri
200 kAIC
Bağlantı
Bıçak ucu x bıçak ucu
Yapı Boyutu
Diğer
Ambalaj tipi
Standart
Gerilim değeri
690 V
Tip
Sigorta
Uygulama
Yarı iletken, DC ortak bara, DC sürücüler, güç dönüştürücüler/doğrultucular
Sigorta tipi
ABD Stili
FU/Göstergesiz
Fuse system (according to IEC 60269)
Diğer

Ürün teknik özelliklerini aktar

Not: .zip indirmesinde dosya(lar) eksikse dosya türü toplu indirme tarafından desteklenmiyor demektir.