Eaton Bussmann series Yüksek Hızlı ve Kare Şeklinde Sigorta, 700V (UL), 690V (IEC), 80A, 200 kAIC, Üst sigorta durumu göstergesi, Sigorta, Bıçak ucu X Din 43-620 Bıçak ucu, gR sınıfı, DIN 43 620
| Ürün Adı |
Eaton Bussmann series yüksek hızlı kare gövdeli sigorta
|
| Katalog Numarası |
170M4178
|
| EAN |
5027590451604
|
| UPC |
051712400060
|
| Ürün Uzunluğu/Derinliği |
245 mm
|
| Ürün Yüksekliği |
62 mm
|
| Ürün Genişliği |
142 mm
|
| Ürün Ağırlığı |
399 g
|
| Uyumlar |
CE İşaretli
RoHS Uyumlu |
| Sertifikasyonlar |
UL Recognized
IEC Sınıfı |
| Model Kodu |
FUSE 80A 690V DIN 1 GR
|
| Amperaj Değeri |
80 A
|
| Kesme Kapasitesi |
200 kA
|
| Yalıtımlı Metal Kavrama Pabuçları (IMGL) |
Hayır
|
| Kullanım Kategorisi |
gR (Genel amaçlı yarı iletken koruma)
|
| Gerilim Tipi |
AC
|
| Sigorta Boyutu |
1
|
| Anma gerilimi AC |
690 V
|
| Akım tipi |
AC
|
| Sınıf |
gR Sınıfı
|
| Temizleme (I2T) |
600 V'de 2600
|
| Watt kayıpları |
17 W
|
| Sigorta şekli |
Bıçak ağızlı kontaklara sahip kare gövde
|
| Ark öncesi (I2T) |
500
|
| Renk |
Yok
|
| Açma değeri |
200 kAIC
|
| Takılı: |
Mikro şalter için T tipi gösterge
|
| Bağlantı |
Bıçak ucu x Din 43-620 Bıçak ucu
|
| Yapı Boyutu |
1
|
| Ambalaj tipi |
Standart
|
| Gerilim değeri |
690 V (IEC)
|
| Tip |
Sigorta
|
| Uygulama |
Yarı iletkenler, DC ortak veriyolu, DC sürücüler, güç konvertörleri/doğrultucuları
|
| Sigorta tipi |
DIN 43620
Mikro şalter için T tipi gösterge Bıçaklı |
| Fuse system (according to IEC 60269) |
Diğer
|