Bilgi Arama
Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

SD1-D
NH1 SINGLE POLE SILVER 1/4 SCREW

Eaton Bussmann series NH bases screw, 690V, 250A, Non Indicating, Low voltage, Silver, Thermoplastic body

Genel Teknik Özellikler

Product Name
Eaton Bussmann series low voltage NH fuse base
Catalog Number
SD1-D
EAN
5027590589390
UPC
051712371803
Product Length/Depth
56 mm
Product Height
199 mm
Product Width
79 mm
Product Weight
358.667 g
Compliances
Contact factory
RoHS Compliant
Model Code
NH1 SINGLE POLE SILVER 1/4 SCREW

Elektriksel Veriler

Amperage Rating
250 A
Voltage rating
690

Ürün teknik özellikleri

Fitted with:
With extra contact
Material
Thermoplastic body
Mounting method
Screw-on
Number of poles
Two-pole

Ürün teknik özelliklerini aktar

Not: .zip indirmesinde dosya(lar) eksikse dosya türü toplu indirme tarafından desteklenmiyor demektir.