Belgeyi İndir () / 20

170M6116

Kartuşlu sigorta, yüksek hız, 1250 A, AC 690 V, DIN 3, 76 x 92 x 109 mm, aR, DIN, IEC, tekli gösterge

General specifications

Ürün Adı
Eaton Bussmann series yüksek hızlı kare gövdeli sigorta
Katalog Numarası
170M6116
EAN
5996516017791
UPC
051712262866
Ürün Uzunluğu/Derinliği
168 mm
Ürün Yüksekliği
76 mm
Ürün Genişliği
95 mm
Ürün Ağırlığı
924 g
Uyumlar
CE İşaretli
RoHS Uyumlu
Sertifikasyonlar
UL Recognized
IEC Sınıfı

Ürün teknik özellikleri

Amperaj Değeri
1250 A
Kesme Kapasitesi
200 kA
Yalıtımlı Metal Kavrama Pabuçları (IMGL)
Hayır
Kullanım Kategorisi
aR (Yarı iletken korumayla birlikte)
Gerilim Tipi
AC
Sigorta Boyutu
3
Anma gerilimi AC
690 V
Bağlantıların merkezden merkeze mesafesi
78 mm
Akım tipi
AC
Montaj boyutu
M10
Sınıf
aR sınıfı
Temizleme (I2T)
660 V'de 1950000
Watt kayıpları
140 W
Akım kesme süresi kaybı
140
Sigorta şekli
Kare gövde, oluklu merkezi cıvatalı bacaklar
Ark öncesi (I2T)
290000
Renk
Yok
Açma değeri
200 kAIC
Bağlantı
Bıçak ucu x bıçak ucu
Yapı Boyutu
3
Ambalaj tipi
Standart
Gerilim değeri
690 V (IEC), 700 V (UL)
Tip
Sigorta
Uygulama
Yarı iletken, DC ortak bara, DC sürücüler, güç dönüştürücüler/doğrultucular
Sigorta tipi
DIN 43653
Mikro için KN/80 Tip K Gösterge
Cıvatalı bağlantı pabucu
Fuse system (according to IEC 60269)
Diğer

Ürün teknik özelliklerini aktar

Not: .zip indirmesinde dosya(lar) eksikse dosya türü toplu indirme tarafından desteklenmiyor demektir.