Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

170M7397

Sigorta bağlantısı, yüksek hız, 160 A, AC 800 V, boyut NH2, 150 x 61 x 54 mm, gR, IEC, çift gösterge

Genel Teknik Özellikler

Ürün Adı
Eaton Bussmann series yüksek hızlı kare gövdeli sigorta
Katalog Numarası
170M7397
EAN
5027590517980
UPC
051712712675
Ürün Uzunluğu/Derinliği
61 mm
Ürün Yüksekliği
150 mm
Ürün Genişliği
53.9 mm
Ürün Ağırlığı
407 g
Uyumlar
CE İşaretli
RoHS Uyumlu
Sertifikasyonlar
UL Recognized

Ürün teknik özellikleri

Amperaj Değeri
160 A
Kesme Kapasitesi
65 kA
Gerilim Tipi
AC
Kullanım Kategorisi
gR (Genel amaçlı yarı iletken koruma)
Yalıtımlı Metal Kavrama Pabuçları (IMGL)
Hayır
Anma Şalterleme Kapasitesi
65 kA
Sigorta boyutu
NH2
Akım tipi
AC
Anma gerilimi AC
800 V
Sınıf
gR Sınıfı
Temizleme (I2T)
36800
Watt kayıpları
28 W
Sigorta şekli
Kare gövde
Ark öncesi (I2T)
4600
Toplam I2T
800 V'de 36800
Renk
Beyaz
Açma değeri
65 kAIC
Yapı Boyutu
NH2
Malzeme
Seramik gövde
Gerilim değeri
800 Vac
Tip
Sigorta
Sigorta tipi
PV-ANH2
Takılı:
Civata delikleri olmayan bıçak
Rated switching capacity AC
65 kA

Ürün teknik özelliklerini aktar