Bilgi Arama
Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

SD2-D
NH2 SINGLE POLE SILVER 1/4 SCREW

Eaton Bussmann series NH bases screw, 690V, 400A, Non Indicating, Low voltage, Silver, Thermoplastic body

Genel Teknik Özellikler

Product Name
Eaton Bussmann series low voltage NH fuse base
Catalog Number
SD2-D
EAN
5027590589406
UPC
051712371469
Product Length/Depth
56 mm
Product Height
224 mm
Product Width
86.8 mm
Product Weight
425.333 g
Compliances
Contact factory
Model Code
NH2 SINGLE POLE SILVER 1/4 SCREW

Elektriksel Veriler

Amperage Rating
400 A
Voltage rating
690

Ürün teknik özellikleri

Material
Thermoplastic body

Ürün teknik özelliklerini aktar

Not: .zip indirmesinde dosya(lar) eksikse dosya türü toplu indirme tarafından desteklenmiyor demektir.