Eaton Bussmann series Sigorta bağlantısı, yüksek hız, 250 A, AC 800 V, boyut NH2, 150 x 61 x 54 mm, gR, IEC, çift gösterge
| Ürün Adı |
Eaton Bussmann series yüksek hızlı kare gövdeli sigorta
|
| Katalog Numarası |
170M7399
|
| EAN |
5027590518031
|
| UPC |
051712712750
|
| Ürün Uzunluğu/Derinliği |
61 mm
|
| Ürün Yüksekliği |
150 mm
|
| Ürün Genişliği |
53.9 mm
|
| Ürün Ağırlığı |
733 g
|
| Uyumlar |
CE İşaretli
RoHS Uyumlu |
| Sertifikasyonlar |
UL Recognized
|
| Model Kodu |
FUSE 250A 800V AC gR SIZE 2 DUAL IND
|
| Amperaj Değeri |
250 A
|
| Kesme Kapasitesi |
65 kA
|
| Gerilim Tipi |
AC
|
| Kullanım Kategorisi |
gR (Genel amaçlı yarı iletken koruma)
|
| Yalıtımlı Metal Kavrama Pabuçları (IMGL) |
Hayır
|
| Anma Şalterleme Kapasitesi |
65 kA
|
| Sigorta boyutu |
NH2
|
| Akım tipi |
AC
|
| Anma gerilimi AC |
800 V
|
| Sınıf |
gR Sınıfı
|
| Temizleme (I2T) |
136000
|
| Watt kayıpları |
38 W
|
| Sigorta şekli |
Kare gövde
|
| Ark öncesi (I2T) |
17000
|
| Toplam I2T |
800 V'de 136000
|
| Renk |
Beyaz
|
| Açma değeri |
65 kAIC
|
| Yapı Boyutu |
NH2
|
| Malzeme |
Seramik gövde
|
| Gerilim değeri |
800 Vac
|
| Tip |
Sigorta
|
| Sigorta tipi |
PV-ANH2
|
| Takılı: |
Civata delikleri olmayan bıçak
|
| Rated switching capacity AC |
65 kA
|