Sigorta bağlantısı, yüksek hız, 1800 A, AC 1000 V, boyut 4, 146 x 105 x 90 mm, aR, IEC, K tipi gösterge
| Ürün Adı |
Eaton Bussmann series yüksek hızlı kare gövdeli sigorta
|
| Katalog Numarası |
170M7984
|
| EAN |
5996516022030
|
| Ürün Uzunluğu/Derinliği |
140 mm
|
| Ürün Yüksekliği |
105 mm
|
| Ürün Genişliği |
120 mm
|
| Ürün Ağırlığı |
3.4 kg
|
| Uyumlar |
RoHS
|
| Sertifikasyonlar |
IEC
|
| Amperaj Değeri |
1800 A
|
| Kesme Kapasitesi |
150 kA
|
| Yalıtımlı Metal Kavrama Pabuçları (IMGL) |
Hayır
|
| Kullanım Kategorisi |
aR (yarı iletken korumayla birlikte)
|
| Gerilim Tipi |
AC
|
| Sigorta Boyutu |
4
|
| Anma gerilimi AC |
1000 V
|
| Akım tipi |
AC
|
| Sınıf |
aR sınıfı
|
| Renk |
Yok
|
| Yapı Boyutu |
4
|
| Gerilim değeri |
1000 V
|
| Tip |
Sigorta
|
| Uygulama |
yarı iletken koruması
|
| Sigorta tipi |
Gömme uç
|
| Fuse system (according to IEC 60269) |
Diğer
|