Eaton Moeller® serisi SL7 Filamanlı lamba, 120V, 7W
| Ürün Adı |
Eaton Moeller® series SL7 Aksesuar: Filamanlı lamba
|
| Katalog Numarası |
171292
|
| EAN |
4015081678365
|
| Ürün Uzunluğu/Derinliği |
16 mm
|
| Ürün Yüksekliği |
35 mm
|
| Ürün Genişliği |
16 mm
|
| Ürün Ağırlığı |
0.007 kg
|
| Uyumlar |
CE
|
| Model Kodu |
SL7-L120
|
| Ortam çalışma sıcaklığı - maks |
60 °C
|
| Ortam çalışma sıcaklığı - min |
-30 °C
|
| Güç tüketimi |
7 W
|
| AC'de anma çalışma gerilimi (Ue) - maks |
120 V
|
| Renk |
Renksiz
|
| Ortalama nominal ömür |
3000 hour
|
| SmartWire-DT bağlantısı |
Hayır
|
| Kullanım ömrü, elektrik |
3,000 saat
|
| Montaj Yöntemi |
BA15 d lamba tutucu
|
| Ürün Kategorisi |
Aksesuarlar
|
| Şunun için uygun: |
İşaretçi
Yuvarlak yanıp sönen armatür |