Parlak, sesli ve dayanıklı SL7 ve SL4 ışıklı kolonlarımız Eaton Moeller Series güvencesiyle size ulaşır. Makine ve sistemlerin çalışma durumlarını kolayca izlemenizi ve sinyalle bildirmenizi sağlar. Bu ışıklı kolonlar, yüksek performanslı LED’lerin ve sesli modüllerin sayesinde, olumsuz aydınlatma koşullarında dahi çalışma durumunu güvenilir bir şekilde gösterir. Yüksek (IP66) koruma derecesi sayesinde, zorlu ortamlar ve dış mekan uygulamaları herhangi bir sorun teşkil etmez. Işıklı kolonlarımızı, uygulamanızın gereksinimlerine göre kolaylıkla uyarlayabilirsiniz.
Parlak, Sesli, Sağlam, Hızlı, Verimli, Çok Yönlü ve Hatasız!
| SL4 | SL7 | |
| Gerilim | 24 V, 120 V ve 230 V | |
| IP koruma derecesi | IEC IP66, UL Tip 4, 4X, 13 | |
| Standartlar | IEC/EN 60947-5-1, UL 508 | |
| Ortam sıcaklığı | -30 …+60°C | |
| Işık | ||
| Işık modülünün çapı | 43 mm | 73 mm |
| Işık türü | Sürekli | |
| İsteğe göre uyarlanabilir | Evet | Evet |
| Işık renk seçenekleri | Kırmızı, sarı, yeşil, mavi, şeffaf ve turuncu (kehribar) | |
| Akustik | ||
| İsteğe bağlı akustik modül | Evet | Evet |
| Akusik ses seviyesi | 80 dB | 100 dB |
| Ton tipleri | Sürekli veya darbeli ton | Sürekli ton, darbeli ton veya çoıklu ton (8 farklı ton) |
| Montaj seçenekleri | ||
| Montaj seçeneklerinin sayısı | 10 | 11 |
| Montaj tipi | M22 butonlar için taban/5 kutuplu M12 plug-in ve Push-in terminaller | |
| Taban yüksekliği | 100, 250, 400, 800 mm | 100, 250, 400, 800 mm |
SL4/SL7 ışıklı kolonlarımızın performansını iyileştirmek için aşağıdaki ürünleri de kullanabilirsiniz:
RMQ Titan Modüler Kumanda Cihazları
RMQ compact solution compact pilot devices
FAK Ayak ve Avuç İçi Şalterleri
SmartWire-DT Akıllı Kablolama Çözümü
Karşılaştırma aracında bulunabilecek maksimum öğe sayısı dörttür.
Arama "" herhangi bir belgeyle veya ürünle eşleşmedi.
Panoya kopyalandı
Karşılaştırma aracını kullanmak için minimum iki öğe gereklidir.
Sorry, we can't get that information right now.
Eaton, faaliyet gösterdiği her yerde insanların yaşam kalitesini iyileştirmeyi ve çevreyi korumayı ilke edinmiş bir güç yönetimi şirketidir. İşimizi doğru yapma, sürdürülebilir şekilde çalışma ve müşterilerimizin, gücü bugün olduğu gibi gelecekte de yönetmelerine yardımcı olma taahhüdümüz bize rehberlik etmektedir. Elektrifikasyon ve dijitalleşmenin küresel büyüme trendlerinden yararlanıyor, gezegenin yenilenebilir enerjiye geçişini hızlandırıyor, dünyanın en acil güç yönetimi sorunlarının çözülmesine yardımcı oluyor ve hem paydaşlarımız hem de toplumun tamamı için en iyi çözümleri hayata geçiriyoruz.
1911 yılında kurulan Eaton, New York Menkul Kıymetler Borsası'na kote olmasının 100. yılını kutluyor. 2022'de 20,8 milyar dolar gelir elde eden şirketimiz ve 170'ten fazla ülkede hizmet veriyor. Daha fazla bilgi için www.eaton.com/tr adresini ziyaret edin. Twitter ve LinkedIn'de bizi takip edin.