Belgeyi İndir () / 20
Endüstriyel Kontroller, Sürücüler, Otomasyon Sensörleri

SmartWire-DT Akıllı Kablolama Çözümü

SmartWire-DT, kontrol panelinin içindeki ve dışındaki çeşitli komponentleri basit bir şekilde birbirine bağlamak için kullanılabilir. Bu da, makinenizi ve sisteminizi tasarlarken zamandan ve maliyetten önemli ölçüde tasarruf etmenizi sağlayacaktır. Hataya eğilimli noktadan noktaya kablolamanın yerini alan SmartWire-DT çözümü, sistemin tüm komponentleriyle tek tip haberleşmeyi sağlamaktadır.

SmartWire-DT ayrıca, akıllı bir kablolama sistemi işlevi görmekte ve sistem bilgilerini şebeke boyunca tüm kullanıcılara ulaştırmaktadır. Erken teşhislerde kullanılabilen uygulamaya dair ayrıntılı bilgileri gerçek zamanlı olarak elde edebilen SmartWire-DT kullanıcıları, böylece daha fazla üretkenlikten, önleyici bakımdan ve optimize edilmiş sistemin kullanılabilirliğinden yararlanmaktadır.

HIZLI KABLOLAMA:
% 85’e kadar daha hızlı kablolama imkanı sağlar
GELECEĞE HAZIR SİSTEM:
Nesnelerin İnternetine (IoT) hazırdır
KOMPAKT YAPI:
Kontrol panelinin içinde alandan % 40’a kadar tasarruf sağlar

Temel Özellikler

  •  Proje planlama masraflarından % 70’e kadar tasarruf sağlanabilir
  •  Sistem kontrol panelinin içinde ve dışında kolayca genişletilebilir
  • 600 metreye kadar olan mesafelerde kapsamlı sistemlerde kullanılabilir
  • Tüm şebeke boyunca ayrıntılı veri sağlayan akıllı bir bağlantı sistemidir
  • Verilere uzaktan erişim imkânı sayesinde herhangi bir yerden ve herhangi bir zamanda sistemin bakımı esnek olarak yapılabilir
  • 0 °C’tan +55 °C’a (IP20) ve -20 °C’tan +70 °C’a (IP65) olan sıcaklık aralıklarında kullanılabilir 

Entegre Sistem

SmartWire-DT sistemi entegre arayüz üzerinden doğrudan veya fonksiyon modülleri yoluyla sisteme hızlı ve kolay bir şekilde bağlanabilen çok çeşitli komponentlerden oluşmaktadır. Bu ürün grubuna ait olan komponentler kumanda cihazları, kontaktörler, motor yolvericiler, hız kontrol cihazları ve hidrolik modüllerdir. SmartWire-DT SWD arayüzüyle mevcut uygulamalara kolayca entegre olabilir ve sistem endüstriyel haberleşme protokolleri yoluyla PLC’ye veya entegre SmartWire-DT arayüzü ile Eaton HMI/PLC dokunmatik ekranına bağlanabilir.

Basit Tak Çalıştır Çözümü

Daha yüksek seviyeli kontrolörün seçili bara sistemine bağlı olarak, 99 adede kadar modül, toplam uzunluğu en fazla 600 metre olan tek bir SmartWire-DT kablosu kullanılarak birbirine bağlanabilir. SmartWire-DT bağlantı kablosu, sistemin kalbidir. Yassı kablo, panoyu kontrol paneline bağlamak için kullanılırken, yuvarlak kablo ise sensörleri/ aktuatörleri kontrol panelinin dışındaki IP67 SWD cihazları bağlamak için kullanılmaktadır. Bu akıllı sistemin güçlü yanları, standart makinelerin tasarım ve kurulumu söz konusu olduğunda ön plana çıkmaktadır. SWD konnektörlerinin ön konfigürasyonunun yassı kablo üzerinden kolayca yapılabilmesi projenin planlanması ve kablolama esnasında zamandan tasarruf sağlamaktadır. Konnektörlerin bağlantı hatalarını önlemesi, kablonun test edilmesi ve devreye alma için gereken süreden % 70’e kadar tasarruf etmenize olanak tanımaktadır.

Bir Bakışta Tüm Sistem Verileri

SmartWire-DT teknolojisi, son zamanlarda, makine imalatı ve sistem entegrasyonunda önemli bir unsur haline gelmiştir. “IoT’a hazır” bir platform olan SmartWire-DT teknolojisi tüm sisteme ait verilere bir merkezden erişimini sağlamakta ve böylece kullanılabilirliğin ve üretkenliğin artmasını garanti etmektedir.

Makine ve Sistemlerden Akıllı Verilerin Toplanması

SmartWire-DT geçmişte ihtiyaç duyulan PLC giriş ve çıkışların yerini alarak kontrol paneli içinde alandan tasarruf sağlamakta; bunun yanı sıra, Endüstri 4.0 çözümleri için de bir temel oluşturmaktadır. SmartWire-DT’nin size sunabileceği faydalar hakkında size daha fazla bilgi verecek çok sayıda teknik doküman ve başarı hikâyesi yayınladık.

SWD-Assist ile Proje Planlamasını Basitleştirin

SWD assist yazılımı, SmartWire-DT ağının planlanması esnasında size destek olacaktır. İhtiyacınız olan SmartWire-DT fonksiyon elemanlarını cihaz kataloğundan seçin ve uygun bir lokasyona yerleştirin. Konfigürasyonlarınızı kaydedebilir ve diğer projelerde tekrar kullanabilirsiniz. Dahası, eksik herhangi bir komponenti otomatik olarak ekleme seçeneği de dâhil olmak üzere, sisteminizi test etmek için de SWD Assist yazılımından faydalanabilirsiniz; bu yazılımı ücretsiz olarak indirebilirsiniz.

Eaton Moeller Serisi — 100 Yıllık Miras

Motorlara yol vermede, motorları kontrol etmede ve korumada 100 yılı aşkın tecrübesiyle Eaton’ın Moeller serisi ürünleri; enerjiyi daha güvenilir, verimli, emniyetli ve sürdürülebilir şekilde kullanmanıza yardımcı olacak kanıtlanmış ürün portföyünü hizmetinize sunuyor.

SmartWire-DT - Tanıtım Videosu ve Müşteri Başarı Hikâyesi

    Teknik Özellikler

    Farklılıkları vurgula
    Yalnızca farklılıkları göster
    Gizlenmiş özellikleri vurgula
    İndirme Linkleri
    X
    Download Close