Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

Kullanıcılar Düşünülerek Tasarlanmış Makine İşletim Arayüzleri

Makine işletimi, endüstrinin dijitaleşmesinden etkilenen pek çok unsurdan bir tanesidir. Yeni nesil operatörlerin beklentilerini karşılamak için, operatör odaklı insan makine arayüzlerini nasıl oluşturabileceğinizi ve en son trend ve teknolojilerden nasıl istifade edebileceğinizi öğrenin.

Makine İmalatçıları İnsan Makine Arayüzlerinin Geleceğini Nasıl Görüyor

Daha Fazla Esneklik, Mobil Erişim ve Eğitime Ayrılan Daha Az Zaman Yeni nesil makineler konusunda, tasarımcıların odaklandığı üç kritik alan bunlardır.

Yeni Bir İnsan Makine Arayüzü Tasarlamanın Bedeli

Geçmişte operatör tarafından adım adım yerine getirilmiş makine fonksiyonları otomatik bir iş akışına dahil edlimiştir. İnsan makine arayüzü de buna uyum sağlamalıdır. Makine işletimi arayüzleri, zamanla değiştirilebilecek olan iş akışlarına karşı daha esnek ve uyumlayıcı olmalıdır.
Geçtiğimiz yıllarda, makine işleimi arayüzlerinde bir artış görülmüştür. Bu da, daha kapsamlı eğitim  ihtiyacına ve operasyon yönetiminde esnekliğin kısıtlanmasına yol açmıştır. Akıllı fabrikaların dijitalleşmesi sayesinde çok daha fazla bilgiye sahip olunması, bu durumu daha da karmaşık hale getirebilir. RWTH Aachen Üniversitesi Makine Üretimi Enstitüsü, Eaton ile ortak bir girişimde bulunarak, rol konseptlerinin ve adaptif insan makine arayüzlerinin personelin üretkenliğini arttırmaya ve toplanan mevcut veriler yoluyla üretim perfomansını optimize etmeye nasıl yardımcı olabileceğinin açıklandığı bir teknik belge hazırlamıştır.

VDMA ( Alman Makine Üretimi Birliği) tarafından 2016 yılında yapılan anketin sonucuna göre, dokunmatik ekranlara ve mobil cihazlara yönelik eğilim gitgide büyümektedir. Endüstri 4.0/ IoT’ın bir parçası olarak edinilen bilgileri işlemek için, yeni işletim ve görselleştirme konseptleri hazırlanmalıdır.

Bu teknik belgede, insan makine arayüzlerinin bir sonraki kullanıcı nesli olan dijital yerlilerin ihtiyaçlarına göre nasıl tasarlanabileceği açıklanmaktadır. Makinelerin mevcut yönetmeliklerle ve yerel pazarlardaki faaliyetlerle uyumlu olmaları garanti edilirken, mobil cihazları da daha fazla kullanabilme yolları da bu teknik belgede irdelenmiştir.

 

Müşterilerimiz Yeni Makineler için İnsan Makine Arayüzünü Nasıl Oluşturuyor

Dar bir bütçeyle operatörün, mevcut kapasiteyi de hesaba katarak, tesise ayrıntılı bir bakış atmasını ve üretim sürecini buna uygun olarak ayarlamasını sağlayacak bir çözüm bulma sorunuyla karşı karşıya kaldık.

Philipp Fels, Weingärtner GmbH

Yüke Bağlı Olarak İşletilen Çakıl Taşı Tesisi

Weingärtner, işletmekte olan çakıl ocaklarından birini modernleştirmek istediğinde, iki zorlukla karşı karşıya kaldı: Operasyonel verileri mümkün olan en verimli şekilde görselleştirmek ve operasyonun optimizasyonunu kolaylaştırmak. Dokunmatik işletimli kontrol teknolojimiz, şirketin bu zorluklara yanıt vermesini kolaylaştırdı.

Bir Sonraki Operatör Arayüzünü Oluşturmak için HMI Ürünlerini Bizim Çözümlerimizle Birleştirin

Çekici İnsan Makine Arayüzleriyle Makine Tasarımını Optimize Edin

Operatör arayüzü herhangi bir makinenin kartviziti olup; görünüm üzerinde çok önemli bir etki bırakmakta ve tüm sistemin değer ve kalitesini gözler önüne sermektedir. Operatör panellerindeki en son gelişmeler, akıllı telefonlardaki yeniliklerlle paralellik göstermektedir. Her ikisinde de, ince ve zarif tasarım ve en yüksek kaliteli ürünlere doğru açık bir eğilim mevcuttur. Makinelerinizdeki operatör panellerini nasıl hızlandırabileceğinizi keşfetmenize biz yardımcı olalım.

Daha Fazla Bilgi Edinin

  • Servis ve Destek

    Mühendislik İlgili Belge ve Araçlara Erişim Sağlamak için Destek Ekibimize veya İş Ortaklarımıza Ulaşın
    MOEM Servisleri