Bilgi Arama
Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

171295
SL4-100-L-RG-24LED

Eaton Moeller® series SL4 Komple cihaz; kırmızı-yeşil; LED; 24 V; 100 mm taban dahil

Genel Teknik Özellikler

Ürün Adı
Eaton Moeller® series SL4 ışıklı kolon
Katalog Numarası
171295
EAN
4015081678389
Ürün Uzunluğu/Derinliği
72 mm
Ürün Yüksekliği
279 mm
Ürün Genişliği
72 mm
Ürün Ağırlığı
0.209 kg
Sertifikasyonlar
UL report applies to both US and Canada
UL Category Control No.: NKCR
CSA Class No.: NKCR7
CSA-C22.2 No. 94-91
IEC/EN 60947-5-1
CE
UL 508
Certified by UL for use in Canada
UL
UL File No.: E29184
CSA-C22.2 No. 14-10
IEC/EN 60529
Katalog Notları
Kaçak akım için belirtilen değer her modül için geçerlidir.
Model Kodu
SL4-100-L-RG-24LED

İklime bağlı ortam koşulları

Ortam çalışma sıcaklığı - maks
60 °C
Ortam çalışma sıcaklığı - min
-30 °C
İklim dayanıklılığı
Nemli ısı, çevrimli, IEC 60068-2-30
Nemli ısı, sabit, IEC 60068-2-78

Elektrik Değeri

Kaçak akım
0.003 A
Anma izolasyon gerilimi (Ui)
250 V
Anma çalışma gerilimi
24 V AC/DC
Anma çalışma gerilimi (Ue) - maks
24 V
Anma çalışma gerilimi (Ue) - min
24 V

Features & functions

Renk
Kırmızı
Yeşil
Takılı:
100 mm tüp
Ayak
Işık modülleri
LED
Modül sayısı
2

Genel Bilgiler

SmartWire-DT bağlantısı
Hayır
Akım tüketimi
0.022 - 0.033 A, 24 V AC/DC’de
Akım tüketimine yönelik 24 V AC/DC'de belirtilen değer her modül için geçerlidir.
Koruma sınıfı
IP66
NEMA 4X, 13
Kullanım ömrü, elektrik
100,000 saat
Işık tipi
Sürekli yanan ışık
Malzeme
Başlık: Polikarbonat (PC)
Mahfaza: Polikarbonat (PC)
Montaj Yöntemi
Standart ışıklı kolon tabanı
Montaj konumu
Gerektiği gibi
Aşırı gerilim kategorisi
III
Kirlilik derecesi
3
Ürün Kategorisi
SL ışıklı kolonlar
Radyasyon açısı
360 °
Anma darbe dayanım gerilimi (Uimp)
4000 V AC
Şok direnci
Mekanik, IEC/EN 60068-2-27 standardına göre
15 g, Mekanik, IEC/EN 60068-2-27’ye göre, Sinüzoidal şok 11 ms
Tip
Komple cihaz
Gerilim Tipi
AC/DC

Terminal Kapasiteleri

Terminal kapasitesi
0,2 - 1,5 mm², katı veya esnek iletken
0,25 - 0,75 mm², plastik kelepçeli yüksüklü esnek
0,25 - 1,5 mm², yüksüklü katı veya esnek
24 - 16 AWG

Ürün teknik özelliklerini aktar