Bilgi Arama
Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

171306
SL4-PIB-T-250

Eaton Moeller® series SL4 taban modülü, 250 mm alüminyum tüp

Genel Teknik Özellikler

Ürün Adı
Eaton Moeller® series SL4 Taban modülü
Katalog Numarası
171306
EAN
4015081678471
Ürün Uzunluğu/Derinliği
43 mm
Ürün Yüksekliği
334 mm
Ürün Genişliği
43 mm
Ürün Ağırlığı
0.167 kg
Sertifikasyonlar
Certified by UL for use in Canada
UL
CSA-C22.2 No. 14-10
IEC/EN 60947-5-1
UL report applies to both US and Canada
IEC/EN 60529
UL File No.: E29184
CSA-C22.2 No. 94-91
CSA Class No.: NKCR7
CE
UL 508
UL Category Control No.: NKCR
Model Kodu
SL4-PIB-T-250

İklime bağlı ortam koşulları

Ortam çalışma sıcaklığı - maks
60 °C
Ortam çalışma sıcaklığı - min
-30 °C
İklim dayanıklılığı
Nemli ısı, çevrimli, IEC 60068-2-30
Nemlı ısı, sabit, IEC 60068-2-78

Elektrik Değeri

Anma izolasyon gerilimi (Ui)
250 V
Anma çalışma gerilimi
110/120 V AC ± %10
230/240 V AC ± %10
24 V AC/DC ± 10 %

Features & functions

Renk
Diğer
Takılı:
Kapak
Banjo cıvatası
Alüminyum boru
Modül sayısı
(standart tabanlı) maks. 5
Maksimum 5
(her iki tarafa montaj için tabanlı) maks. 10

Genel Bilgiler

SmartWire-DT bağlantısı
Hayır
Koruma sınıfı
NEMA 13
NEMA 4
IP66
NEMA 4X
Montaj Yöntemi
Zemin
Aparat
Yatay
Tüp
Montaj konumu
gerektiğinde
Aşırı gerilim kategorisi
III
Kirlilik derecesi
3
Ürün Kategorisi
SL ışıklı kolonlar
Anma darbe dayanım gerilimi (Uimp)
4000 V AC
Şok direnci
Mekanik, IEC/EN 60068-2-27’ye göre
15 g, Mekanik, IEC/EN 60068-2-27’ye göre, Sinüzoidal şok 11 ms
Boru uzunluğu
250 mm
Tip
Taban modülü

Terminal Kapasiteleri

Terminal kapasitesi (AWG)
24 - 16
Terminal kapasitesi (yüksüklü ve plastik manşonlu esnek)
0,25 - 0,75 mm²
Terminal kapasitesi (tek damarlı/yüksüklü esnek)
0,25 - 1,5 mm²
Terminal kapasitesi (yekpare/esnek)
0,2 - 1,5 mm²

Ürün teknik özelliklerini aktar

Not: .zip indirmesinde dosya(lar) eksikse dosya türü toplu indirme tarafından desteklenmiyor demektir.