Bilgi Arama
Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

171379
SL4-AP24

Eaton Moeller® series SL4 sesli modül, 24 V, sürekli veya darbeli ton

Genel Teknik Özellikler

Ürün Adı
Eaton Moeller® series SL4 Sesli modül
Katalog Numarası
171379
EAN
4015081679089
Ürün Uzunluğu/Derinliği
43 mm
Ürün Yüksekliği
72 mm
Ürün Genişliği
43 mm
Ürün Ağırlığı
0.043 kg
Sertifikasyonlar
UL report applies to both US and Canada
CSA-C22.2 No. 94-91
IEC/EN 60529
UL File No.: E29184
Certified by UL for use in Canada
CSA Class No.: NKCR7
CSA-C22.2 No. 14-10
IEC/EN 60947-5-1
UL
UL 508
UL Category Control No.: NKCR
CE
Model Kodu
SL4-AP24

İklime bağlı ortam koşulları

Ortam çalışma sıcaklığı - maks
60 °C
Ortam çalışma sıcaklığı - min
-30 °C
İklim dayanıklılığı
Nemli ısı, çevrimli, IEC 60068-2-30
Nemli ısı, sabit, IEC 60068-2-78

Elektrik Değeri

Kaçak akım
0.003 A
Anma izolasyon gerilimi (Ui)
250 V
Anma çalışma akımı (Ie) - maks
39 mA
AC'de anma çalışma gerilimi (Ue) - maks
24 V
AC'de anma çalışma gerilimi (Ue) - min
24 V
DC'de anma çalışma gerilimi (Ue) - maks
24 V
DC'de anma çalışma gerilimi (Ue) - min
24 V

Features & functions

Renk
Siyah
Fonksiyonlar
Sürekli ton/darbeli ton

Genel Bilgiler

Alarm tipi
Darbeli ton
Sürekli ton
Dahili ses ayarı, 1 kutuplu DIP
2 tip ses
Ayarlanabilir ton
SmartWire-DT bağlantısı
Hayır
Akım tüketimi
0.039 A, 24 V AC/DC’de
Koruma sınıfı
NEMA 13
IP66
Frekans değeri
4000 Hz
Ses yüksekliği
80 dB
Malzeme
Mahfaza: Polikarbonat (PC)
Başlık: Polikarbonat (PC)
Montaj konumu
Gerektiği gibi
Yalnızca kutup üzerindeki en yüksek konuma yerleştirin
Aşırı gerilim kategorisi
III
Kirlilik derecesi
3
Ürün Kategorisi
SL ışıklı kolonlar
Radyasyon açısı
360 °
Anma darbe dayanım gerilimi (Uimp)
4000 V AC
Şok direnci
Mekanik, IEC/EN 60068-2-27 standardına göre
15 g, Mekanik, IEC/EN 60068-2-27’ye göre, Sinüzoidal şok 11 ms
Tip
Sesli modül
Gerilim Tipi
AC/DC

Ürün teknik özelliklerini aktar