Bilgi Arama
Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

171385
SL4-L230

Eaton Moeller® series SL4 Filamanlı lamba, 230 V, 4W

Genel Teknik Özellikler

Ürün Adı
Eaton Moeller® series SL4 Aksesuar: Filamanlı lamba
Katalog Numarası
171385
EAN
4015081679140
Ürün Uzunluğu/Derinliği
16 mm
Ürün Yüksekliği
35 mm
Ürün Genişliği
16 mm
Ürün Ağırlığı
0.007 kg
Uyumlar
CE
Model Kodu
SL4-L230

İklime bağlı ortam koşulları

Ortam çalışma sıcaklığı - maks
60 °C
Ortam çalışma sıcaklığı - min
-30 °C

Elektrik Değeri

Güç tüketimi
4 W
AC'de anma çalışma gerilimi (Ue) - maks
230 V

Features & functions

Renk
Renksiz

Genel Bilgiler

Ortalama nominal ömür
3000 hour
SmartWire-DT bağlantısı
Hayır
Kullanım ömrü, elektrik
3,000 saat
Montaj Yöntemi
BA15 d lamba tutucu
Ürün Kategorisi
Aksesuarlar
Şunun için uygun:
İşaretçi
Yuvarlak yanıp sönen armatür

Ürün teknik özelliklerini aktar

Not: .zip indirmesinde dosya(lar) eksikse dosya türü toplu indirme tarafından desteklenmiyor demektir.