Eaton Moeller® series SL7 Sürekli ışık modülü; yeşil; yüksek güçlü LED; 24 V
| Ürün Adı |
Eaton Moeller® series SL7 Sürekli ışık modülü
|
| Katalog Numarası |
171428
|
| EAN |
4015081677603
|
| Ürün Uzunluğu/Derinliği |
73 mm
|
| Ürün Yüksekliği |
73 mm
|
| Ürün Genişliği |
73 mm
|
| Ürün Ağırlığı |
0.088 kg
|
| Sertifikasyonlar |
Certified by UL for use in Canada
CSA-C22.2 No. 94-91 UL CSA-C22.2 No. 14-10 UL 508 UL report applies to both US and Canada CSA Class No.: NKCR7 CE UL File No.: E29184 IEC/EN 60947-5-1 UL Category Control No.: NKCR IEC/EN 60529 |
| Model Kodu |
SL7-L24-G-HP
|
| Ortam çalışma sıcaklığı - maks |
60 °C
|
| Ortam çalışma sıcaklığı - min |
-30 °C
|
| İklim dayanıklılığı |
Nemli ısı, sabit, IEC 60068-2-78
Nemli ısı, çevrimli, IEC 60068-2-30 |
| Kaçak akım |
0.003 A
|
| Anma izolasyon gerilimi (Ui) |
250 V
|
| AC'de anma çalışma gerilimi (Ue) - maks |
26 V
|
| AC'de anma çalışma gerilimi (Ue) - min |
18 V
|
| DC'de anma çalışma gerilimi (Ue) - maks |
30 V
|
| DC'de anma çalışma gerilimi (Ue) - min |
18 V
|
| Renk |
Yeşil
|
| Mahfaza rengi |
Siyah
|
| Fonksiyonlar |
Sürekli yanan ışık
|
| Işık modülleri |
Yüksek performanslı LED
|
| Modül sayısı |
(standart tabanlı) maks. 5
(her iki tarafa montaj için tabanlı) maks. 10 |
| SmartWire-DT bağlantısı |
Hayır
|
| Akım tüketimi |
50 mA, 24 V AC/DC’de
|
| Koruma sınıfı |
IP66
NEMA 4X |
| Kullanım ömrü, elektrik |
50,000 saat
|
| Işık tipi |
Sürekli yanan ışık
|
| Malzeme |
Başlık: Polikarbonat (PC)
Mahfaza: Polikarbonat (PC) |
| Montaj konumu |
Gerektiği gibi
|
| Aşırı gerilim kategorisi |
III
|
| Kirlilik derecesi |
3
|
| Ürün Kategorisi |
SL ışıklı kolonlar
|
| Radyasyon açısı |
360 °
|
| Anma darbe dayanım gerilimi (Uimp) |
4000 V AC
|
| Şok direnci |
15 g, Mekanik, IEC/EN 60068-2-27’ye göre, Sinüzoidal şok 11 ms
Mekanik, IEC/EN 60068-2-27 standardına göre |
| Tip |
|
| Gerilim Tipi |
AC/DC
|