Bilgi Arama
Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

171443
Model Kodu: SL7-CB-100

Eaton Moeller® series SL7 taban modülü, 100-mm alüminyum tüp ve ayak

General specifications

Ürün Adı
Eaton Moeller® series SL7 Taban modülü
Katalog Numarası
171443
EAN
4015081677733
Ürün Uzunluğu/Derinliği
73 mm
Ürün Yüksekliği
184 mm
Ürün Genişliği
73 mm
Ürün Ağırlığı
0.264 kg
Sertifikasyonlar
UL 508
UL
Certified by UL for use in Canada
CSA Class No.: NKCR7
IEC/EN 60947-5-1
CE
CSA-C22.2 No. 94-91
UL report applies to both US and Canada
UL Category Control No.: NKCR
CSA-C22.2 No. 14-10
IEC/EN 60529
UL File No.: E29184
Model Kodu
SL7-CB-100

İklime bağlı ortam koşulları

Ortam çalışma sıcaklığı - maks
60 °C
Ortam çalışma sıcaklığı - min
-30 °C
İklim dayanıklılığı
Nemlı ısı, sabit, IEC 60068-2-78
Nemli ısı, çevrimli, IEC 60068-2-30

Elektrik Değeri

Anma izolasyon gerilimi (Ui)
250 V
Anma çalışma gerilimi
24 V AC/DC ± 10 %
110/120 V AC ± %10
230/240 V AC ± %10

Features & functions

Renk
Diğer
Takılı:
Alüminyum boru
Plastik ayak
Kapak
Modül sayısı
(her iki tarafa montaj için tabanlı) maks. 10
(standart tabanlı) maks. 5
Maksimum 5

Genel Bilgiler

SmartWire-DT bağlantısı
Hayır
Koruma sınıfı
IP66
NEMA 13
NEMA 4X
NEMA 4
Montaj Yöntemi
Zemin
Aparat
Yatay
Montaj konumu
Gerektiğinde
Aşırı gerilim kategorisi
III
Kirlilik derecesi
3
Ürün Kategorisi
SL ışıklı kolonlar
Anma darbe dayanım gerilimi (Uimp)
4000 V AC
Şok direnci
Mekanik, IEC/EN 60068-2-27’ye göre
15 g, Mekanik, IEC/EN 60068-2-27’ye göre, Sinüzoidal şok 11 ms
Boru uzunluğu
100 mm
Tip
Taban modülü

Terminal Kapasiteleri

Terminal kapasitesi (AWG)
24 - 14
Terminal kapasitesi (yüksüklü ve plastik manşonlu esnek)
0,25 - 1,5 mm²
Terminal kapasitesi (yekpare/esnek)
0,13 - 2,5 mm²

Ürün teknik özelliklerini aktar

Not: .zip indirmesinde dosya(lar) eksikse dosya türü toplu indirme tarafından desteklenmiyor demektir.