Eaton Moeller® series A-PKZ0 Şönt açtırma bobini (güç devre kesici için), 24 V 60 Hz, Standart gerilim, AC, Vidalı terminaller, Şunlarla birlikte kullanılabilir: Şönt açtırma bobini PKZ0(4), PKE
| Ürün Adı |
Eaton Moeller® series PKZ Şönt açtırma bobini
|
| Katalog Numarası |
172269
|
| EAN |
4015081688302
|
| Ürün Uzunluğu/Derinliği |
68 mm
|
| Ürün Yüksekliği |
90 mm
|
| Ürün Genişliği |
24 mm
|
| Ürün Ağırlığı |
0.128 kg
|
| Sertifikasyonlar |
CE
UL CSA Class No.: 3211-05 CSA CSA-C22.2 No. 14 CSA File No.: 165628 IEC/EN 60947-4-1 UL File No.: E36332 UL Category Control No.: NLRV UL 508 |
| Model Kodu |
A-PKZ0(24V60HZ)
|
| Ortam çalışma sıcaklığı - maks |
55 °C
|
| Ortam çalışma sıcaklığı - min |
-25 °C
|
| Kontak sayısı (anahtarlamalı kontaklar) |
0
|
| Kontak sayısı (normalde kapalı kontaklar) |
0
|
| Kontak sayısı (normalde açık kontaklar) |
0
|
| Belirtilen ısı yayılımı için anma çalışma akımı (In) |
0 A
|
| Statik ısı yayılımı, akıma bağlı değil, Pv'ler |
0.5 W
|
| 10.10 Sıcaklık artışı |
Pano imalatçısı, sıcaklık artışını hesaplamaktan sorumludur. Eaton, cihazların ısı yayılım verilerini paylaşacaktır.
|
| 10.11 Kısa devre dayanımı |
Pano imalatçısının sorumluluğudur. Şalt cihazlarının özelliklerine uyulmalıdır.
|
| 10.12 Elektromanyetik uyumluluk |
Pano imalatçısının sorumluluğudur. Şalt cihazlarının özelliklerine uyulmalıdır.
|
| 10.13 Mekanik fonksiyon |
Cihaz, talimat broşüründeki bilgilere uyulması koşuluyla, ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
|
| 10.2.2 Korozyon direnci |
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
|
| 10.2.3.1 Mahfazaların ısıl stabilitesinin doğrulanması |
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
|
| 10.2.3.2 Yalıtım malzemelerinin normal ısıya direncinin doğrulanması |
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
|
| 10.2.3.3 Dah. elek. etk. göre yal. malz. anor. ısı/yangına karşı direnci |
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
|
| 10.2.4 Mor ötesi (UV) radyasyonuna karşı direnç |
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
|
| 10.2.5 Kaldırma |
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
|
| 10.2.6 Mekanik darbe |
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
|
| 10.2.7 Yazılar |
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
|
| 10.3 Tertibatların koruma sınıfı |
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
|
| 10.4 Açıklıklar ve kaçak mesafeleri |
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
|
| 10.5 Elektrik çarpmasına karşı koruma |
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
|
| 10.6 Anahtarlama cihazlarının ve bileşenlerinin dahil edilmesi |
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
|
| 10.7 Dahili elektrik devreleri ve bağlantıları |
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
|
| 10.8 Harici iletkenler için bağlantılar |
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
|
| 10.9.2 Güç frekansı elektriksel dayanım |
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
|
| 10.9.3 Darbe dayanım gerilimi |
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
|
| 10.9.4 Yalıtım malzemesinden yapılan mahfazaların test edilmesi |
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
|
| Ekipman ısı yayılımı, akıma bağlı Pvid |
0 W
|
| Isı yayılımı kapasitesi Pdiss |
0 W
|
| Kutup başına ısı yayılımı, akıma bağlı Pvid |
0 W
|
| AC'de anma çalışma gerilimi (Ue) - maks |
480 V
|
| AC'de anma çalışma gerilimi (Ue) - min |
42 V
|
| DC'de anma çalışma gerilimi (Ue) - maks |
250 V
|
| DC'de anma çalışma gerilimi (Ue) - min |
24 V
|
| Elektrik bağlantısı tipi |
Vidalı bağlantı
|
| Montaj konumu |
Motor koruma anahtarının sol tarafına takılabilir
|
| Ürün kategorisi |
Aksesuarlar
|
| Şunun için uygun: |
Motor emniyet şalteri
|
| Şununla birlikte kullanılır |
Motor koruma şalteri
|
| Gerilim Tipi |
AC
|
| AC, 60 Hz'de anma kontrol besleme gerilimi (Us) - maks |
24 V
|
| AC'de anma kontrol besleme gerilimi (Us), 60 Hz - min |
24 V
|
| Güç tüketimi, çekme, 50 Hz |
5 VA, Çekme gücü, Soğuk durumda bobin ve 1,0 x Us
|
| Güç tüketimi, çekme, 60 Hz |
5 VA, Çekme gücü, Soğuk durumda bobin ve 1,0 x Us
|
| Güç tüketimi, tutma, 50 Hz |
3 VA, Soğuk durumda bobin ve 1,0 x Us
|
| Güç tüketimi, tutma, 60 Hz |
3 VA, Soğuk durumda bobin ve 1,0 x Us
|
| Terminal kapasitesi (tek damarlı/yüksüklü esnek) |
1 x (0.75 - 2.5) mm²
2 x (0.75 - 2.5) mm² |
| Terminal kapasitesi (tek damarlı/çok telli AWG) |
1 x (18 - 14)
2 x (18 - 14) |
Ön plaka desteği
Contact us
+359884477015